Menu Rechercher

Butées auto-adhésives

En stock

Notre gamme de butées auto-adhésives et de pieds adhésifs sont disponibles en feutrine ou polyuréthane (PU), et dans une variété de formes et couleurs pour répondre à votre besoin.

Les butées en PU sont adaptées aux températures d'application allant de 18 C à 65,5 C. Ces pieds adhésifs ne terniront, rayeront ou décoloreront aucune surface.

Les pastilles adhésives avec feutrine sont disponibles en marron ou blanc. Elles peuvent être utilisées sur la base du pied pour de petits déplacements.

  • L'adhérence est optimisée sur une surface lisse, sèche et propre
  • Généralement utilisées comme pieds en caoutchouc, butées d'armoire et de porte, et protections de surface
  • UL94 HB
  • Faciles à utiliser. Il vous suffit de peler et de coller la bande.


Séries: SR1593

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
202 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme Couleur Matière Quantité par plaquette Hauteur de la base Dimension totale Diamètre base Ajouter au panier
18,8774 € - 23,5807 € 36 En stock
Plate
Noir
PU
32
10.2 mm
16.5 mm
16.5 mm
28,865 € - 36,0867 € 67 En stock
Carré
Blanc
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
13,055 € - 14,637 € 81 En stock
Plate
Gris
PU
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
17,8335 € - 22,3107 € 134 En stock
Bombés
Noir
PU
96
5.4 mm
9.6 mm
9.6 mm
34,5584 € - 43,2007 € 783 En stock
Carré
Naturel
PU
54
2.5 mm
10.2 mm
10.2 mm
Demander le délai de livraison ici
Rond
Gris
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
16,6712 € - 20,847 € Demander le délai de livraison ici
Bombés
Naturel
PU
20
9.6 mm
19.0 mm
19.0 mm
25,7978 € - 32,2553 € 11 En stock
Carré
Naturel
PU
36
7.6 mm
22.6 mm
20.6 mm
11,8711 € - 13,7975 € 101 En stock
Bombés
Noir
PU
56
5.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
13,4639 € - 15,6164 € Demander le délai de livraison ici
Plate
Noir
PU
40
4.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
0,053 € - 0,053 € 46547 En stock
Carré
Marron
Feutrine
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,0808 € - 0,0808 € 7168 En stock
Carré
Marron
Feutrine
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,0808 € - 0,0808 € Demander le délai de livraison ici
Carré
Blanc
Feutrine
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
10,5473 € - 13,1841 € 13 En stock
Plate
Blanc
PU
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,2146 € - 0,2146 € 2666 En stock
Carré
Marron
Feutrine
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
16,3268 € - 16,6604 € Demander le délai de livraison ici
Plate
Noir
PU
24
5.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
36058 En stock
Transparent
PU
11.1 mm
0,257 € - 0,257 € 566 En stock
Carré
Marron
Feutrine
45.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
2,4151 € - 2,4151 € 1500 En stock
Noir
PU
45.7 mm
0,9042 € - 0,9042 € 490 En stock
Carré
Blanc
Feutrine
100.0 mm
100.0 mm
100.0 mm
  • sur 11
Butée adhésive Plate 16.5 mm 10.2 mm PU

10367902

Gamme de prix
23,5807 € - 18,8774 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • Quantité par plaquette
    32
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Forme
    Plate
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Butée adhésive Carré 12.7 mm 3.1 mm PU

10334010

Gamme de prix
36,0867 € - 28,865 €

Niveaux de stock
67 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Quantité par plaquette
    80
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Forme
    Carré
  • Couleur
    Blanc
Butée adhésive Plate 12.7 mm 3.5 mm PU

10333938

Gamme de prix
14,637 € - 13,055 €

Niveaux de stock
81 En stock
Caractéristiques
  • Quantité par plaquette
    56
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Forme
    Plate
  • Couleur
    Gris
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Butée adhésive Bombés 9.6 mm 5.4 mm PU

10367940

Gamme de prix
22,3107 € - 17,8335 €

Niveaux de stock
134 En stock
Caractéristiques
  • Quantité par plaquette
    96
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Forme
    Bombés
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Butée adhésive Carré 10.2 mm 2.5 mm PU

10334133

Gamme de prix
43,2007 € - 34,5584 €

Niveaux de stock
783 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    10.2 mm
  • Quantité par plaquette
    54
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Forme
    Carré
  • Couleur
    Naturel
Butée adhésive Rond 22.0 mm 10.0 mm PU

10333860


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Quantité par plaquette
    24
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Gris
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Butée adhésive Bombés 19.0 mm 9.6 mm PU

10334096

Gamme de prix
20,847 € - 16,6712 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Quantité par plaquette
    20
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Forme
    Bombés
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Butée adhésive Carré 20.6 mm 7.6 mm PU

10333884

Gamme de prix
32,2553 € - 25,7978 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    20.5 mm
  • Quantité par plaquette
    36
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Forme
    Carré
  • Couleur
    Naturel
Butée adhésive Bombés 11.0 mm 5.0 mm PU

10333822

Gamme de prix
13,7975 € - 11,8711 €

Niveaux de stock
101 En stock
Caractéristiques
  • Quantité par plaquette
    56
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Forme
    Bombés
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Butée adhésive Plate 19.0 mm 4.0 mm PU

10334065

Gamme de prix
15,6164 € - 13,4639 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    19.1 mm
  • Quantité par plaquette
    40
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Forme
    Plate
  • Couleur
    Noir
Patin adhésif Carré 20.0 mm 20.0 mm Feutrine

10255568

Gamme de prix
0,053 € - 0,053 €

Niveaux de stock
46547 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Carré
  • Couleur
    Marron
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Patin adhésif Carré 25.0 mm 25.0 mm Feutrine

10255575

Gamme de prix
0,0808 € - 0,0808 €

Niveaux de stock
7168 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Carré
  • Couleur
    Marron
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Patin adhésif Carré 25.0 mm 25.0 mm Feutrine

10255865

Gamme de prix
0,0808 € - 0,0808 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Carré
  • Couleur
    Blanc
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Butée adhésive Plate 12.7 mm 3.5 mm PU

10333945

Gamme de prix
13,1841 € - 10,5473 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Quantité par plaquette
    56
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Forme
    Plate
  • Couleur
    Blanc
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Patin adhésif Carré 40.0 mm 40.0 mm Feutrine

10255605

Gamme de prix
0,2146 € - 0,2146 €

Niveaux de stock
2666 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Carré
  • Couleur
    Marron
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Butée adhésive Plate 20.0 mm 5.0 mm PU

10334072

Gamme de prix
16,6604 € - 16,3268 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Quantité par plaquette
    24
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Forme
    Plate
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Butée adhésive 11.1 mm 5.0 mm Transparent PU

10233443


Niveaux de stock
36058 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    5.0 mm
Patin adhésif Carré 45.0 mm 45.0 mm Feutrine

10255612

Gamme de prix
0,257 € - 0,257 €

Niveaux de stock
566 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    45.0 mm
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Carré
  • Couleur
    Marron
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Butée adhésive 45.7 mm 15.8 mm PU Noir

10164785

Gamme de prix
2,4151 € - 2,4151 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    15.8 mm
Patin adhésif Carré 100.0 mm 100.0 mm Feutrine

10255902

Gamme de prix
0,9042 € - 0,9042 €

Niveaux de stock
490 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    100.0 mm
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Carré
  • Couleur
    Blanc
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB