Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capuchons sont utilisés pour dissimuler et protéger les têtes de vis ou de boulons exposées, tout en offrant une finition attrayante. Les capuchons et les rondelles sont fournis séparément.Conçues pour protéger les têtes de vis et idéales à des fins décoratives.Se clipsent en place, protègent contre la poussière et l’humidité.Utilisées dans des applications telles que les domaines médicaux et industriels. Matière: PEHD, Laiton, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Couleur: Jaune, Argent, Naturel, Noir, Gris, Beige, Blanc, Marron, Vert, Bleu, Violet, Rouge, Rose Séries: SR1811, SR1889
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | H | D | Type de composant | Matière complète | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9250 En stock |
Marron
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
k3
|
|||
| 0,1865 € - 0,257 € | 1747 En stock |
Gris
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
k3
|
||
| 0,2446 € - 0,3385 € | 3650 En stock |
Naturel
|
|
|
Rondelle
|
Polyamide 66
|
Washer
|
||
| 0,227 € - 0,3137 € | 5289 En stock |
Naturel
|
|
|
Rondelle
|
Polyamide 66
|
Washer
|
||
| 0,1561 € - 0,2006 € | 12131 En stock |
Naturel
|
|
|
Rondelle
|
Polyamide 66
|
Washer
|
||
| 0,0849 € - 0,1186 € | 27005 En stock |
Blanc
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
2
|
||
| 0,0769 € - 0,1071 € | 925 En stock |
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
2
|
||
| 0,0769 € - 0,1071 € | 34443 En stock |
Noir
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
1
|
||
| 0,1865 € - 0,257 € | 10920 En stock |
Noir
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
2
|
||
| 0,1865 € - 0,257 € | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
2
|
||
| 0,21 € - 0,2727 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
|
Rondelle
|
Polyamide 66
|
Washer
|
||
| 0,0769 € - 0,1071 € | 2094 En stock |
Blanc
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
2
|
||
| 0,0587 € - 0,0819 € | 47373 En stock |
Naturel
|
|
|
Rondelle
|
Polyamide 66
|
Washer
|
||
| 0,0769 € - 0,1071 € | 30949 En stock |
Blanc
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
1
|
||
| 0,1819 € - 0,2367 € | 88865 En stock |
Naturel
|
|
|
Rondelle
|
Polyamide 66
|
Washer
|
||
| 0,1469 € - 0,2035 € | 36741 En stock |
Blanc
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
2
|
||
| 0,1552 € - 0,2146 € | 49949 En stock |
Gris
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
k6
|
||
| 0,0504 € - 0,0707 € | 77000 En stock |
Naturel
|
|
|
Rondelle
|
Polyamide 66
|
Washer
|
||
| 0,0849 € - 0,1186 € | 29313 En stock |
Noir
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
2
|
||
| 0,0898 € - 0,1423 € | 2738 En stock |
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k4