Les capes d’extrémité non filetées sont idéales pour protéger de manière sûre les gaines, tuyaux ou tiges filetés ou non filetés. Empêchent la pénétration d’impuretés, de débris et d’autres contaminants. Disposent d’une certaine résistance à l’abrasion, ce qui maintient la pièce d’accouplement en sécurité pendant le stockage et le transport. Peuvent également être utilisées pour le masquage dans les applications de peinture, placage ou sablage.
Ce produit est facile et rapide à installer et à retirer.
Peuvent être utilisées pour les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Matière: PEBD, PELD - PIR, PE, PP Couleur: Noir, Bleu, Jaune, Gris, Naturel, Blanc Séries: SR1062, SRF0023
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | D | H | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0464 € - 0,0974 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,221 € - 0,464 € | 4050 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,1357 € - 0,2984 € | 1200 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1755 € - 0,3883 € | 3000 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4419 € - 1,2176 € | 114720 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2883 € - 0,6056 € | 980 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0564 € - 0,1184 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2743 € - 0,7537 € | 95000 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6629 € - 1,4794 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1551 € - 0,3422 € | 13200 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,125 € - 0,2758 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1629 € - 0,3587 € | 8400 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,2836 € - 0,6253 € | 7840 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,713 € - 1,5732 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2288 € - 0,4804 € | 7220 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0461 € - 0,0821 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3227 € - 0,7142 € | 57500 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,1958 € - 0,4112 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
2.374 in
60.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1896 € - 0,3982 € | 610 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
2.126 in
54 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4043 € - 0,8491 € | 270 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer