Menu Rechercher

Cape pour vis Torx

En stock

Les capuchons Torx sont conçus pour s'adapter étroitement aux vis à tête Torx. Ils offrent une finition propre, tout en les dissimulant. Protègent la vis contre la poussière, la saleté et l'humidité. Faciles à appliquer grâce à un système d'emboîtement. Les applications comprennent l'assemblage automobile, industriel et électronique.

  • S'adapte solidement aux vis à tête Torx.
  • Empêche tout vandalisme ou tout accès non autorisé à la fixation.
  • Utilisée dans des applications telles que les assemblages automobiles, industriels et électroniques.
Matière: PEBD Couleur: Noir, Gris, Blanc Séries: SR1816

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
27 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B A N Torx E D Couleur Type Ajouter au panier
0,0582 € - 0,081 € 16694 En stock
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Gris
2
0,0582 € - 0,081 € Demander le délai de livraison ici
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Gris
2
0,0815 € - 0,1137 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Noir
2
0,0582 € - 0,081 € 3496 En stock
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Blanc
2
0,0813 € - 0,1133 € 73946 En stock
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Gris
2
0,0582 € - 0,081 € 664 En stock
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Noir
2
0,0582 € - 0,081 € 7823 En stock
12.0 mm
TX10
1.2 mm
2.6 mm
Noir
2
0,0582 € - 0,081 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
TX20
1.6 mm
0.3 mm
Blanc
2
0,0739 € - 0,1029 € 8418 En stock
16.5 mm
14.4 mm
TX30
1.6 mm
3.3 mm
Gris
1
0,0815 € - 0,1137 € 2657 En stock
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Blanc
2
0,0582 € - 0,081 € 28689 En stock
12.0 mm
TX10
1.2 mm
2.6 mm
Gris
2
0,0582 € - 0,081 € 7960 En stock
12.0 mm
TX15
1.5 mm
1.6 mm
Blanc
2
0,0582 € - 0,081 € 4457 En stock
12.0 mm
TX10
1.2 mm
0.1 mm
Blanc
2
0,0732 € - 0,1022 € Demander le délai de livraison ici
16.8 mm
14.5 mm
TX30
1.6 mm
4.5 mm
Blanc
1
0,0732 € - 0,1022 € 4000 En stock
16.5 mm
14.4 mm
TX30
1.6 mm
3.3 mm
Noir
1
0,0582 € - 0,081 € 500 En stock
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Blanc
2
0,0732 € - 0,1022 € 23344 En stock
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.4 mm
Gris
1
0,0803 € - 0,1121 € 3479 En stock
16.5 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Noir
1
0,0582 € - 0,081 € 16813 En stock
11.5 mm
TX20
1.6 mm
2.1 mm
Noir
2
0,0803 € - 0,1121 € 29465 En stock
16.2 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Blanc
1
  • sur 2
Cache vis Torx TX25 14.6 mm 2.4 mm PEBD Gris

10216736

Gamme de prix
0,081 € - 0,0582 €

Niveaux de stock
16694 En stock
Caractéristiques
  • B
    14.6 mm
  • A
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • N Torx
    TX25
Cache vis Torx TX30 16.2 mm 2.4 mm PEBD Gris

10216767

Gamme de prix
0,081 € - 0,0582 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • B
    16.2 mm
  • A
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • N Torx
    TX30
Cache vis Torx TX40 18.0 mm 2.4 mm PEBD Noir

10216804

Gamme de prix
0,1137 € - 0,0815 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • B
    18.0 mm
  • A
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • N Torx
    TX40
Cache vis Torx TX30 16.2 mm 2.4 mm PEBD Blanc

10216750

Gamme de prix
0,081 € - 0,0582 €

Niveaux de stock
3496 En stock
Caractéristiques
  • B
    16.2 mm
  • A
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • N Torx
    TX30
Cache vis Torx TX40 18.0 mm 2.4 mm PEBD Gris

10216798

Gamme de prix
0,1133 € - 0,0813 €

Niveaux de stock
73946 En stock
Caractéristiques
  • B
    18.0 mm
  • A
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • N Torx
    TX40
Cache vis Torx TX30 16.2 mm 2.4 mm PEBD Noir

10216774

Gamme de prix
0,081 € - 0,0582 €

Niveaux de stock
664 En stock
Caractéristiques
  • B
    16.2 mm
  • A
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • N Torx
    TX30
Cache vis Torx TX10 12.0 mm 1.2 mm PEBD Noir

10216651

Gamme de prix
0,081 € - 0,0582 €

Niveaux de stock
7823 En stock
Caractéristiques
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    1.2 mm
  • N Torx
    TX10
  • Type
    2
Cache vis Torx TX20 11.5 mm 1.6 mm PEBD Blanc

10216699

Gamme de prix
0,081 € - 0,0582 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • B
    11.5 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • N Torx
    TX20
  • Type
    2
Cache vis Torx TX30 16.5 mm 1.6 mm PEBD Gris

10216583

Gamme de prix
0,1029 € - 0,0739 €

Niveaux de stock
8418 En stock
Caractéristiques
  • B
    16.5 mm
  • A
    14.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • N Torx
    TX30
Cape torique PEBD Blanc

10216781

Gamme de prix
0,1137 € - 0,0815 €

Niveaux de stock
2657 En stock
Caractéristiques
  • B
    18.0 mm
  • A
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • N Torx
    TX40
Cache vis Torx TX10 12.0 mm 1.2 mm PEBD Gris

10216644

Gamme de prix
0,081 € - 0,0582 €

Niveaux de stock
28689 En stock
Caractéristiques
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    1.2 mm
  • N Torx
    TX10
  • Type
    2
Cache vis Torx TX15 12.0 mm 1.5 mm PEBD Blanc

10216668

Gamme de prix
0,081 € - 0,0582 €

Niveaux de stock
7960 En stock
Caractéristiques
  • B
    12.0 mm
  • D
    1.6 mm
  • E
    1.5 mm
  • N Torx
    TX15
  • Type
    2
Cache vis Torx TX10 12.0 mm 1.2 mm PEBD Blanc

10216637

Gamme de prix
0,081 € - 0,0582 €

Niveaux de stock
4457 En stock
Caractéristiques
  • B
    12.0 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    1.2 mm
  • N Torx
    TX10
  • Type
    2
Cache vis Torx TX30 16.8 mm 1.6 mm PEBD Blanc

10216576

Gamme de prix
0,1022 € - 0,0732 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • B
    16.8 mm
  • A
    14.5 mm
  • D
    4.5 mm
  • E
    1.6 mm
  • N Torx
    TX30
Cache vis Torx TX30 16.5 mm 1.6 mm PEBD Noir

10216590

Gamme de prix
0,1022 € - 0,0732 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • B
    16.5 mm
  • A
    14.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • N Torx
    TX30
Cache vis Torx TX25 14.6 mm 2.4 mm PEBD Blanc

10216729

Gamme de prix
0,081 € - 0,0582 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • B
    14.6 mm
  • A
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • N Torx
    TX25
Cache vis Torx TX25 16.5 mm 4.1 mm PEBD Gris

10216552

Gamme de prix
0,1022 € - 0,0732 €

Niveaux de stock
23344 En stock
Caractéristiques
  • B
    16.5 mm
  • A
    13.0 mm
  • D
    2.4 mm
  • E
    4.1 mm
  • N Torx
    TX25
Cape torique PEBD Noir

10216620

Gamme de prix
0,1121 € - 0,0803 €

Niveaux de stock
3479 En stock
Caractéristiques
  • B
    16.5 mm
  • A
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • N Torx
    TX40
Cache vis Torx TX20 11.5 mm 1.6 mm PEBD Noir

10216712

Gamme de prix
0,081 € - 0,0582 €

Niveaux de stock
16813 En stock
Caractéristiques
  • B
    11.5 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.6 mm
  • N Torx
    TX20
  • Type
    2
Cache vis Torx TX40 16.2 mm 4.8 mm PEBD Blanc

10216606

Gamme de prix
0,1121 € - 0,0803 €

Niveaux de stock
29465 En stock
Caractéristiques
  • B
    16.2 mm
  • A
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • N Torx
    TX40