Menu Rechercher

Cape universelle Uniscrew

En stock

Les capuchons Uniscrew sont conçus pour donner un aspect affleurant. lls sont reliés à une rondelle par une charnière qui se replie proprement lorsqu'elle est insérée dans le capuchon. Faciles à installer par emboîtement. Protègent contre les dommages, l'humidité et la corrosion.

  • Protège contre les dommages, la poussière, l’humidité et la corrosion pendant le stockage et le transport.
  • Connectée à une rondelle par une charnière qui se replie soigneusement lorsqu’elle est insérée dans la cape.
  • Utilisée dans l’assemblage de meubles, les intérieurs automobiles et les équipements électriques.
Matière: PP Couleur: Noir, Blanc Séries: SR1807

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur H Type de filetage h1 D Ajouter au panier
0,0459 € - 0,1046 € 5500 En stock
Noir
4.4 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
13.6 mm
10126486 0,0522 € - 0,1098 € 28800 En stock
Blanc
8.3 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.8 mm
13.7 mm
0,0459 € - 0,1046 € 13500 En stock
Blanc
4.4 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
13.6 mm
0,0964 € - 0,2079 € 61500 En stock
Blanc
6.0 mm
10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
17.5 mm
0,1433 € - 0,3011 € 21000 En stock
Noir
6.5 mm
10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
1.5 mm
17.5 mm
Cape pour vis universelle 13.6 mm 4.4 mm PP Noir

10130001

Gamme de prix
0,1046 € - 0,0459 €

Niveaux de stock
5500 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Type de filetage
    6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
  • Couleur
    Noir
Cape pour vis universelle 13.7 mm 8.3 mm PP Blanc

10126486

Gamme de prix
0,1098 € - 0,0522 €

Niveaux de stock
28800 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.7 mm
  • H
    8.3 mm
  • h1
    1.8 mm
  • Type de filetage
    6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
  • Couleur
    Blanc
Cape pour vis universelle 13.6 mm 4.4 mm PP Blanc

10130018

Gamme de prix
0,1046 € - 0,0459 €

Niveaux de stock
13500 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Type de filetage
    6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
  • Couleur
    Blanc
Cape pour vis universelle 17.5 mm 6.0 mm PP Blanc

10203651

Gamme de prix
0,2079 € - 0,0964 €

Niveaux de stock
61500 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.5 mm
  • H
    6.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Type de filetage
    10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
  • Couleur
    Blanc
Cape pour vis universelle 17.5 mm 6.5 mm PP Noir

10338124

Gamme de prix
0,3011 € - 0,1433 €

Niveaux de stock
21000 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.5 mm
  • H
    6.5 mm
  • h1
    1.5 mm
  • Type de filetage
    10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
  • Couleur
    Noir