Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.
Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.
La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.
Matière: EVA, PVC Couleur: Jaune, Noir, Rouge Séries: SR6110, SR1066
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Matière | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3366 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
|||
| 61922 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
|||
| 61741 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
|||
| 6537 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
|||
| 139352 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
|||
| 13243 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
|||
| 44206 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
|||
| 108920 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
|||
| 38859 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
|||
| 24470 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
|||
| 23422 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
|||
| 94633 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
|||
| 72108 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
|||
| 6193 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
|||
| 13929 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
|||
| 4500 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
|||
| 0,3113 € - 0,568 € | 5186 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2837 € - 0,5166 € | 1082 En stock |
0.209 in
5.3 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,7765 € - 1,4126 € | Demander le délai de livraison ici |
0.811 in
20.6 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 1,3029 € - 2,3581 € | Demander le délai de livraison ici |
1.126 in
28.6 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer