Menu Rechercher

Capes & bouchons coniques - Standard PCR

En stock

Les capes et bouchons coniques standard sont conçus pour fonctionner à la fois comme capes et bouchons. Ils peuvent s'adapter à plus de 140 tailles en raison de leur forme conique. Généralement utilisés pour protéger contre les dommages, la saleté, l'humidité et autres produits chimiques corrosifs pendant le stockage et l'expédition. Ils sont largement applicables dans divers secteurs. Faciles à installer et à retirer, ils fournissent une solution rentable.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTCPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
34 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Utilisé comme bouchon d1 Couleur d2 d3 Utilisé comme cape d4 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
39.6 mm
Vert
42.7 mm
38.2 mm
41.1 mm
Demander le délai de livraison ici
14.2 mm
Vert
16.0 mm
12.7 mm
14.4 mm
Demander le délai de livraison ici
93.5 mm
Vert
100.3 mm
89.9 mm
97.8 mm
Demander le délai de livraison ici
108.0 mm
Vert
114.1 mm
106.4 mm
111.6 mm
Demander le délai de livraison ici
146.8 mm
Vert
151.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
Demander le délai de livraison ici
111.5 mm
Vert
117.6 mm
107.5 mm
115.0 mm
Demander le délai de livraison ici
101.9 mm
Vert
107.5 mm
98.0 mm
103.0 mm
Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Vert
32.7 mm
34.6 mm
39.1 mm
Demander le délai de livraison ici
74.0 mm
Vert
77.0 mm
71.5 mm
73.9 mm
Demander le délai de livraison ici
19.4 mm
Vert
22.5 mm
18.0 mm
21.3 mm
Demander le délai de livraison ici
96.5 mm
Vert
102.0 mm
94.0 mm
101.0 mm
Demander le délai de livraison ici
17.5 mm
Vert
20.1 mm
15.2 mm
17.3 mm
Demander le délai de livraison ici
98.0 mm
Vert
102.0 mm
94.8 mm
98.5 mm
Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
Vert
75.8 mm
68.1 mm
74.0 mm
Demander le délai de livraison ici
38.6 mm
Vert
40.6 mm
37.1 mm
39.0 mm
Demander le délai de livraison ici
139.5 mm
Vert
145.6 mm
135.0 mm
140.0 mm
Demander le délai de livraison ici
157.0 mm
Vert
163.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
Demander le délai de livraison ici
33.6 mm
Vert
37.9 mm
37.9 mm
42.7 mm
Demander le délai de livraison ici
53.5 mm
Vert
57.0 mm
51.2 mm
55.3 mm
Demander le délai de livraison ici
77.1 mm
Vert
80.7 mm
74.8 mm
78.2 mm
  • sur 2
Cape ou bouchon conique PELD - PCR 39.6 mm 41.1 mm Vert

20747237


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.7 mm
  • d3
    38.2 mm
  • d4
    41.1 mm
Cape ou bouchon conique PELD - PCR 14.2 mm 14.4 mm Vert

20747107


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.0 mm
  • d3
    12.7 mm
  • d4
    14.4 mm
Cape ou bouchon conique PELD - PCR 93.5 mm 97.8 mm Vert

20747312


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    107.5 mm
  • d1
    93.5 mm
  • d2
    100.3 mm
  • d3
    89.9 mm
  • d4
    97.8 mm
Cape ou bouchon conique PELD - PCR 108.0 mm 111.6 mm Vert

20747350


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    118.5 mm
  • d1
    108.0 mm
  • d2
    114.1 mm
  • d3
    106.4 mm
  • d4
    111.6 mm
Cape ou bouchon conique PELD - PCR 146.8 mm 148.6 mm Vert

20747398


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    159.5 mm
  • d1
    146.8 mm
  • d2
    151.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Cape ou bouchon conique PELD - PCR 111.5 mm 115.0 mm Vert

20747367


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    122.0 mm
  • d1
    111.5 mm
  • d2
    117.6 mm
  • d3
    107.5 mm
  • d4
    115.0 mm
Cape ou bouchon conique PELD - PCR 101.9 mm 103.0 mm Vert

20747343


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    109.0 mm
  • d1
    101.9 mm
  • d2
    107.5 mm
  • d3
    98.0 mm
  • d4
    103.0 mm
Cape ou bouchon conique PELD - PCR 30.0 mm 39.1 mm Vert

20747183


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.7 mm
  • d3
    34.6 mm
  • d4
    39.1 mm
Cape ou bouchon conique PELD - PCR 74.0 mm 73.9 mm Vert

20747282


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    82.5 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    77.0 mm
  • d3
    71.5 mm
  • d4
    73.9 mm
Cape ou bouchon conique PELD - PCR 19.4 mm 21.3 mm Vert

20747138


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    26.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    22.5 mm
  • d3
    18.0 mm
  • d4
    21.3 mm
Cape ou bouchon conique PELD - PCR 96.5 mm 101.0 mm Vert

20747329


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    110.0 mm
  • d1
    96.5 mm
  • d2
    102.0 mm
  • d3
    94.0 mm
  • d4
    101.0 mm
Cape ou bouchon conique PELD - PCR 17.5 mm 17.3 mm Vert

20747114


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • d3
    15.2 mm
  • d4
    17.3 mm
Cape ou bouchon conique PELD - PCR 98.0 mm 98.5 mm Vert

20747336


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    107.2 mm
  • d1
    98.0 mm
  • d2
    102.0 mm
  • d3
    94.8 mm
  • d4
    98.5 mm
Cape ou bouchon conique PELD - PCR 70.0 mm 74.0 mm Vert

20747275


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    79.4 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.8 mm
  • d3
    68.1 mm
  • d4
    74.0 mm
Cape ou bouchon conique PELD - PCR 38.6 mm 39.0 mm Vert

20747220


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.6 mm
  • d2
    40.6 mm
  • d3
    37.1 mm
  • d4
    39.0 mm
Cape ou bouchon conique PELD - PCR 139.5 mm 140.0 mm Vert

20747381


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    150.0 mm
  • d1
    139.5 mm
  • d2
    145.6 mm
  • d3
    135.0 mm
  • d4
    140.0 mm
Cape ou bouchon conique PELD - PCR 157.0 mm 148.6 mm Vert

20747404


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    172.0 mm
  • d1
    157.0 mm
  • d2
    163.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Cape ou bouchon conique PELD - PCR 33.6 mm 42.7 mm Vert

20747190


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.7 mm
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • d3
    37.9 mm
  • d4
    42.7 mm
Cape ou bouchon conique PELD - PCR 53.5 mm 55.3 mm Vert

20747251


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    62.4 mm
  • d1
    53.5 mm
  • d2
    57.0 mm
  • d3
    51.2 mm
  • d4
    55.3 mm
Cape ou bouchon conique PELD - PCR 77.1 mm 78.2 mm Vert

20747299


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    85.7 mm
  • d1
    77.1 mm
  • d2
    80.7 mm
  • d3
    74.8 mm
  • d4
    78.2 mm