Les capes d’extrémité flexibles sont fabriquées à partir d’une matière souple qui peut s’étirer sur des diamètres plus grands pour un ajustement parfait. Elles offrent une protection aux extrémités filetées et non filetées.
La cape dispose d’une languette d’accrochage, ce qui permet de les utiliser avec des crochets métalliques. Elles constituent une solution idéale pour les applications de masquage à basse température.
Les capes bénéficient également d’une matière résistante aux acides.
Matière: TPE Couleur: Noir Séries: SR1021
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | h | d | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,081 € - 0,2864 € | Demander le délai de livraison ici |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
Demander le délai de livraison ici |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
|||
0,4134 € - 0,7992 € | 36190 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
0,494 € - 0,494 € | 100 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
0,1985 € - 0,4168 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
0,4566 € - 0,887 € | 4118 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
0,582 € - 1,2224 € | Demander le délai de livraison ici |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
0,679 € - 1,3069 € | Demander le délai de livraison ici |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
|||
1,0447 € - 2,031 € | 4800 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
0,2656 € - 0,5579 € | 3622 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
0,4134 € - 0,8681 € | 18296 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
0,3701 € - 0,7773 € | Demander le délai de livraison ici |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
0,7283 € - 1,5295 € | 792 En stock |
1.319 in
33.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
0,8597 € - 1,6579 € | 719 En stock |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
0,5909 € - 1,2411 € | 219 En stock |
1.358 in
34.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
0,0839 € - 0,1305 € | 100 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
5
|
||
0,0577 € - 0,0898 € | 88 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5
|
||
0,0901 € - 0,1402 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer