Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes de protection de boulons masquent et protègent les têtes de boulon et les écrous des intempéries. Idéales pour les têtes de boulon, les têtes de vis et les écrous. Elles confèrent un aspect fini perfectionné et constituent un excellent choix pour les applications extérieures.
Cette gamme est fournie avec un large éventail de tailles pour s’adapter à de multiples applications. Ces capes sont disponibles pour s’adapter aux boulons aux normes UNF impérial, métriques ISO 4017 ou DIN 933.
Disponibles dans un éventail de coloris.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Vert, Marron Séries: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage de boulon | D | Couleur | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,036 € - 0,0928 € | 9600 En stock |
M12
|
|
Noir
|
1
|
||
| 0,1212 € - 0,3011 € | 4000 En stock |
1/4
|
|
Noir
|
1
|
||
| 0,1068 € - 0,2869 € | 1500 En stock |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Noir
|
1
|
||
| 0,0673 € - 0,2056 € | 42750 En stock |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Noir
|
|
||
| 0,1246 € - 0,3011 € | 5500 En stock |
1/4
|
|
Blanc
|
1
|
||
| 0,1786 € - 0,339 € | 750 En stock |
7/16
|
|
Blanc
|
1
|
||
| 0,3149 € - 0,7339 € | 600 En stock |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Blanc
|
|
||
| 0,0529 € - 0,1957 € | 21500 En stock |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Blanc
|
|
||
| 0,1068 € - 0,2869 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Blanc
|
1
|
||
| 10087459 | 0,0685 € - 0,1296 € | 1500 En stock |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Blanc
|
|
|
| 0,1662 € - 0,339 € | Demander le délai de livraison ici |
7/16
|
|
Noir
|
1
|
||
| 0,1141 € - 0,5923 € | 100 En stock |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Blanc
|
|
||
| 0,4607 € - 0,9709 € | 80 En stock |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Noir
|
|
||
| 0,0382 € - 0,0928 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
|
Blanc
|
1
|
||
| 0,1278 € - 0,2452 € | 1000 En stock |
7/16
|
|
Gris
|
1
|
||
| 0,0625 € - 0,1197 € | 29000 En stock |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Gris
|
1
|
||
| 0,0413 € - 0,1649 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Blanc
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
1.748 in
44.4 mm
|
Noir
|
|
|||
| 0,161 € - 0,3379 € | Demander le délai de livraison ici |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Gris
|
1
|
||
| 0,0685 € - 0,1289 € | 7000 En stock |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Noir
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer