Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.
Séries: SR1992
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Pas/Dents par pouce | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,10 € - 0,10 € | 6575 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,0362 € - 0,0362 € | 145 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Noir
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,0728 € - 0,0728 € | 36 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,5801 € - 0,5801 € | 127 En stock |
M12
|
1.75 mm
|
Noir
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,0491 € - 0,0491 € | 93 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,0884 € - 0,0884 € | 12240 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,2044 € - 0,2044 € | 2498 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,1045 € - 0,1045 € | 93 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,5059 € - 0,5059 € | 3331 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,0974 € - 0,0974 € | 2262 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,1289 € - 0,1792 € | 1000 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,1212 € - 0,1212 € | 478 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,1131 € - 0,1131 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,0757 € - 0,0757 € | 114 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,0708 € - 0,0708 € | 5924 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,0811 € - 0,0811 € | 5474 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,0792 € - 0,0792 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,0904 € - 0,0904 € | 2604 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,0741 € - 0,0741 € | 1538 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 1,2761 € - 1,2761 € | 142 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
5.906 in
150.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer