Cette gamme de capes à pression est conçue pour les connexions Banjo. Elles fournissent une protection pendant le stockage, le transport et les tests. Cela aide à empêcher l'entrée de contaminants et de résidus de fluide qui pourraient fuiter et endommager le composant principal. Le connecteur Banjo protège le raccord banjo lorsqu'il est installé à partir du tuyau hydraulique le reliant à une ligne de fluide.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTOPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | l1 | H | l2 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0982 € - 0,1528 € | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
||
| 0,1124 € - 0,1749 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,1408 € - 0,219 € | Demander le délai de livraison ici |
1.614 in
41.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
| 0,1266 € - 0,197 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,0946 € - 0,1471 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
| 0,0587 € - 0,0652 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 0,0839 € - 0,0932 € | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer