Ces chariots linéaires sont utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour guider et étayer les parties mobiles. Le boîtier offre une solution facile lors de l'installation de ce chariot à la partie mobile dans l'application.
Le boîtier en aluminium contribue à maintenir le poids au minimum tandis que les billes en acier trempé à l'intérieur de la bague supportent les charges et facilitent le mouvement. Uniquement à utiliser sur les arbres linéaires durcis.
Ils peuvent supporter des températures comprise entre 20 C et +80 C. Des supports de billes acier peuvent être fournis pour des applications à températures plus élevées jusqu'à +120 C sans joints d'extrémité. Couramment utilisés dans des applications comme les machines d'emballage alimentaire, les machines d'impression, les ordinateurs ou les affûteuses.
Séries: SRL1751, SRL1750
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 tol H6 | h1 | Matériau de la cage à billes | d3 | l1 | Style de chariot | d2 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
28.3
|
Court
|
M6x12
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
39.0
|
Standard
|
M5x10
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
44.0
|
Standard
|
M5x12
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
20.3
|
Court
|
M5x10
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
50.0
|
102.0
|
Resin
|
8.6
|
72.3
|
Court
|
M10x25
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
40.0
|
78.0
|
Resin
|
8.6
|
180.0
|
Long
|
M10x25
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
59.5
|
Resin
|
6.8
|
154.0
|
Long
|
M8x18
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
77.0
|
Long
|
M5x10
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
38.5
|
Stainless
|
4.3
|
22.3
|
Court
|
M5x12
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
22.3
|
Court
|
M5x12
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
39.0
|
Normal
|
M5x10
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
30.0
|
Normal
|
M4x8
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
40.4
|
Court
|
M8x18
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
53.0
|
Normal
|
M6x12
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer