Menu Rechercher

Chariots sans bride en acier inoxydable

En cours de production

Ces chariots sans bride en acier inoxydable sont un type de palier linéaire qui est particulièrement utile pour les lourdes charges dans diverses applications où un mouvement linéaire est guidé et étayé. Ces rails sont fabriqués en aluminium profilé avec deux arbres en inox trempé pressés pour servir de chemins de roulement aux billes de blocs de glissière.

Grâce à son faible frottement, la conception sans bride offre une surface de contact plus large avec le guide linéaire, assurant une stabilité et une précision de mouvement accrues. L'absence de brides autorise également une flexibilité accrue en matière d'espace et de localisation. Les supports de billes dans les chariots permettent un parallélisme et des décalages de hauteur de base d'installation beaucoup plus grands, ce qui autorise un mauvais alignement considérable et permet aux chariots d'être enlevés du rail sans perdre de billes.

Leur structure est hautement résistante à la corrosion, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans les zones soumises à de l'humidité, des produits chimiques ou des températures extrêmes. Ils peuvent supporter des températures allant de -20 C à +120 C. Ils peuvent être utilisés dans diverses applications, notamment machines, aérospatiale, technologie de manutention, habillages de machines, secteurs médical, alimentaire, etc.

  • La conception sans bride permet une installation compacte simple et une intégration aux systèmes existants.
  • Cela maintient le poids au minimum, supporte les charges et facilite le mouvement.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +120 C.
Matière: Aluminium Séries: SRL1753

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h2 d1 tol H6 h1 h3 ±005 l1 d2 h4 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
26.0
16.0
33.0
46.0
45.0
M5x12
9.0
Demander le délai de livraison ici
36.0
25.0
47.0
63.0
65.0
M6x12
14.0
Demander le délai de livraison ici
32.0
20.0
39.0
55.0
50.0
M6x12
11.0
Demander le délai de livraison ici
32.0
20.0
39.0
55.0
50.0
M6x12
11.0
Demander le délai de livraison ici
36.0
25.0
47.0
63.0
65.0
M6x12
14.0
Demander le délai de livraison ici
26.0
16.0
33.0
46.0
45.0
M5x12
9.0
Chariot sans bride 16.0 45.0 M5x12 Aluminium

20263706


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d2
    M5x12
  • h1
    33.0
  • h2
    26.0
Chariot sans bride 25.0 65.0 M6x12 Aluminium

20263713


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    47.0
  • h2
    36.0
Chariot sans bride 20.0 50.0 M6x12 Aluminium

20263690


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    39.0
  • h2
    32.0
Chariot sans bride 20.0 50.0 M6x12 Aluminium

20263430


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    39.0
  • h2
    32.0
Chariot sans bride 25.0 65.0 M6x12 Aluminium

20263423


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    47.0
  • h2
    36.0
Chariot sans bride 16.0 45.0 M5x12 Aluminium

20263416


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d2
    M5x12
  • h1
    33.0
  • h2
    26.0