Les clips pour câbles plats sont conçus pour la fixation de câbles plats et ont une bande adhésive de haute qualité. Ils se montent sur le côté pour une grande facilité d'accès. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur interne | Longueur de bras de serrage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2397 € - 0,2397 € | 14468 En stock |
|
|
||
| 0,1598 € - 0,1598 € | 2500 En stock |
|
|
||
| 0,3212 € - 0,3212 € | 13000 En stock |
|
|
||
| 0,9951 € - 0,9951 € | 2900 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,2335 € - 0,2335 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
| 0,188 € - 0,188 € | 14000 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 0,2159 € - 0,2246 € | 713 En stock |
0.181 in
4.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,3212 € - 0,3212 € | 2000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.42 in
10.67 mm
|
||
| 0,21 € - 0,21 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
0.88 in
22.35 mm
|
||
| 0,13 € - 0,13 € | 42 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 0,257 € - 0,257 € | 46643 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 0,1849 € - 0,1849 € | 30005 En stock |
|
|
||
| 10024690 | 0,7898 € - 0,7898 € | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
| 0,2162 € - 0,2162 € | 12296 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,2224 € - 0,2224 € | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,3902 € - 0,3902 € | 82429 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,3416 € - 0,3416 € | 15583 En stock |
0.181 in
4.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,3902 € - 0,3902 € | 5000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.88 in
22.35 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer