Menu Rechercher

Clips de rétention pour chape

En cours de production

Ces clips de rétention pour chape sont utilisés pour maintenir une goupille de blocage en place, en fournissant une option fiable et pratique pour maintenir l'intégrité des connexions mécaniques.

Ils sont dotés d'une conception ressemblant à une boucle ou en forme de U qui s'installe autour de la base d'une articulation à chape, en la verrouillant en place et en empêchant toute déconnexion non intentionnelle et offrant un ensemble soigné et compact. La matière acier assure la longévité et la capacité à supporter des poids importants, ainsi qu'une résistance à l'usure et à la corrosion.

Ils sont faciles à installer et à retirer de l'articulation à chape. Utilisées dans diverses applications pour les liaisons de direction, les systèmes de suspension et les mécanismes de contrôle dans le secteur automobile, la fabrication et la construction.

  • Ils maintiennent en place un axe de chape, en fournissant une option fiable et pratique pour maintenir l'intégrité des connexions mécaniques.
  • La matière acier assure la longévité et la capacité à supporter des poids importants, ainsi qu'une résistance à l'usure et à la corrosion.
  • Ils sont dotés d'une conception ressemblant à une boucle ou en forme de U qui s'installe autour de la base d'une articulation à chape, en la verrouillant en place.
Matière: Acier inox 303, Igumid G, Acier Séries: SRR3438, SRR3437, SRR3435

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
36 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de la chape d1 tol. h11 h1 Matière h3 h2 l1 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
10x20
10.0
20.0
Acier
39.0
46.0
23.0
Demander le délai de livraison ici
20x40
20.0
40.0
Acier
72.0
88.0
44.0
Demander le délai de livraison ici
6x12
6.0
12.0
Acier
23.0
28.0
14.0
Demander le délai de livraison ici
5x20
5.0
20.0
Acier
29.0
33.0
12.0
Demander le délai de livraison ici
14x28
14.0
28.0
Acier
52.0
62.0
31.0
0,9364 € - 1,3346 € Demander le délai de livraison ici
5x10
5.0
10.0
Igumid G
19.0
23.0
12.0
Demander le délai de livraison ici
14x56
14.0
56.0
Acier
82.0
92.0
31.0
0,9364 € - 1,3346 € Demander le délai de livraison ici
5x12
5.0
12.0
Igumid G
23.0
27.0
14.0
Demander le délai de livraison ici
5x10
5.0
10.0
Acier
19.0
23.0
12.0
Demander le délai de livraison ici
6x24
6.0
24.0
Acier
35.0
40.0
14.0
Demander le délai de livraison ici
4x8
4.0
8.0
Acier
15.0
19.0
9.0
1,1086 € - 1,5821 € Demander le délai de livraison ici
8x16
8.0
16.0
Igumid G
30.0
35.5
19.0
Demander le délai de livraison ici
10x40
10.0
40.0
Acier
59.0
66.0
23.0
0,9364 € - 1,3346 € Demander le délai de livraison ici
4x8
4.0
8.0
Igumid G
15.0
19.0
9.5
1,3023 € - 1,862 € Demander le délai de livraison ici
10x20
10.0
20.0
Igumid G
38.0
45.0
23.0
Demander le délai de livraison ici
16x64
16.0
64.0
Acier
92.0
103.0
36.0
2,5723 € - 3,6808 € Demander le délai de livraison ici
16x32
16.0
32.0
Igumid G
62.0
73.0
36.0
Demander le délai de livraison ici
16x32
16.0
32.0
Acier
62.0
72.0
36.0
Demander le délai de livraison ici
8x16
8.0
16.0
Acier
31.0
38.0
19.0
1,6252 € - 2,314 € Demander le délai de livraison ici
12x24
12.0
24.0
Igumid G
45.0
53.0
28.0
  • sur 2
Clip de retenue d’articulation 10x20 10.0 20.0 Acier

20212247


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x20
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    46.0
  • h3
    39.0
Clip de retenue d’articulation 20x40 20.0 40.0 Acier

20212322


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • d1 tol. h11
    20.0
  • h1
    40.0
  • h2
    88.0
  • h3
    72.0
Clip de retenue d’articulation 6x12 6.0 12.0 Acier

20212209


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x12
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    12.0
  • h2
    28.0
  • h3
    23.0
Clip de retenue d’articulation 5x20 5.0 20.0 Acier

20212193


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x20
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    20.0
  • h2
    33.0
  • h3
    29.0
Clip de retenue d’articulation 14x28 14.0 28.0 Acier

20212285


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x28
  • d1 tol. h11
    14.0
  • h1
    28.0
  • h2
    62.0
  • h3
    52.0
Clip de retenue d’articulation 5x10 5.0 10.0 Igumid G

20212346

Gamme de prix
1,3346 € - 0,9364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x10
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    10.0
  • h2
    23.0
  • h3
    19.0
Clip de retenue d’articulation 14x56 14.0 56.0 Acier

20212292


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x56
  • d1 tol. h11
    14.0
  • h1
    56.0
  • h2
    92.0
  • h3
    82.0
Clip de retenue d’articulation 5x12 5.0 12.0 Igumid G

20212353

Gamme de prix
1,3346 € - 0,9364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x12
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    12.0
  • h2
    27.0
  • h3
    23.0
Clip de retenue d’articulation 5x10 5.0 10.0 Acier

20212186


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x10
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    10.0
  • h2
    23.0
  • h3
    19.0
Clip de retenue d’articulation 6x24 6.0 24.0 Acier

20212216


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x24
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    24.0
  • h2
    40.0
  • h3
    35.0
Clip de retenue d’articulation 4x8 4.0 8.0 Acier

20212179


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    4x8
  • d1 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.0
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
Clip de retenue d’articulation 8x16 8.0 16.0 Igumid G

20212377

Gamme de prix
1,5821 € - 1,1086 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.0
  • h2
    35.5
  • h3
    30.0
Clip de retenue d’articulation 10x40 10.0 40.0 Acier

20212254


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x40
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    40.0
  • h2
    66.0
  • h3
    59.0
Clip de retenue d’articulation 4x8 4.0 8.0 Igumid G

20212339

Gamme de prix
1,3346 € - 0,9364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    4x8
  • d1 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.0
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
Clip de retenue d’articulation 10x20 10.0 20.0 Igumid G

20212384

Gamme de prix
1,862 € - 1,3023 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x20
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    45.0
  • h3
    38.0
Clip de retenue d’articulation 16x64 16.0 64.0 Acier

20212315


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x64
  • d1 tol. h11
    16.0
  • h1
    64.0
  • h2
    103.0
  • h3
    92.0
Clip de retenue d’articulation 16x32 16.0 32.0 Igumid G

20212407

Gamme de prix
3,6808 € - 2,5723 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • d1 tol. h11
    16.0
  • h1
    32.0
  • h2
    73.0
  • h3
    62.0
Clip de retenue d’articulation 16x32 16.0 32.0 Acier

20212308


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • d1 tol. h11
    16.0
  • h1
    32.0
  • h2
    72.0
  • h3
    62.0
Clip de retenue d’articulation 8x16 8.0 16.0 Acier

20212223


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.0
  • h2
    38.0
  • h3
    31.0
Clip de retenue d’articulation 12x24 12.0 24.0 Igumid G

20212391

Gamme de prix
2,314 € - 1,6252 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    53.0
  • h3
    45.0