Le revêtement vinyle offre une solution plus permanente pour la protection des câbles contre les vibrations et les dommages. La zone de montage à l'aide de vis est nue afin d'assurer un serrage ferme Disponible en 14 tailles pour s'adapter à différents diamètres de faisceaux.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Réglable | Couleur | Ø trou | Diamètre maximal de câbles compatibles | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,1366 € - 0,1366 € | 40000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 63451 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 10000168 | 0,1366 € - 0,1366 € | 103000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 0,4938 € - 0,4938 € | 4169 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10000199 | 0,1418 € - 0,1418 € | 35000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 0,5861 € - 0,5861 € | 14244 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1421 € - 0,1421 € | 12000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10000151 | 0,1272 € - 0,1272 € | 40000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 0,5016 € - 0,5016 € | 5757 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7084 € - 0,7084 € | 27487 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1583 € - 0,1583 € | 34000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10000175 | 0,1366 € - 0,1366 € | 49000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 1,5516 € - 1,5516 € | 1053 En stock |
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6973 € - 0,6973 € | 4867 En stock |
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,4419 € - 3,4419 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Vert
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
||
| 3,8264 € - 3,8264 € | 500 En stock |
|
Vert
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 1,2789 € - 1,2789 € | 1433 En stock |
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,5829 € - 1,5829 € | 1167 En stock |
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,4052 € - 3,4052 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Vert
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer