Le revêtement vinyle offre une solution plus permanente pour la protection des câbles contre les vibrations et les dommages. La zone de montage à l'aide de vis est nue afin d'assurer un serrage ferme Disponible en 14 tailles pour s'adapter à différents diamètres de faisceaux.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Réglable | Couleur | Ø trou | Diamètre maximal de câbles compatibles | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7914 € - 3,7914 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Vert
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 1,2255 € - 1,2255 € | 468 En stock |
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6973 € - 0,6973 € | 16991 En stock |
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,5282 € - 3,5282 € | 436 En stock |
|
Vert
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 0,9857 € - 0,9857 € | 941 En stock |
|
Vert
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 3,3524 € - 3,3524 € | 421 En stock |
|
Vert
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 3,8264 € - 3,8264 € | 500 En stock |
|
Vert
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 3,4419 € - 3,4419 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Vert
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
||
| 0,6973 € - 0,6973 € | 4867 En stock |
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,5104 € - 3,5104 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Vert
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 3,3877 € - 3,3877 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Vert
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 3,5457 € - 3,5457 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Vert
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 2,9492 € - 3,0194 € | 1996 En stock |
|
Vert
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 3,7037 € - 3,7037 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Vert
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 3,7212 € - 3,7212 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Vert
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 3,0194 € - 3,0896 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Vert
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer