Les colliers de serrage en plastique sont dotés d'un système d'emboîtement exclusif. Cela permet d'assurer une meilleure étanchéité des tuyaux et des tubes, des raccords et d'autres composants afin d'éviter les fuites. Cela permet de garantir une connexion stable. Ils sont dotés d'une fermeture à poussoir. Résistance aux produits chimiques.Conçus pour fournir une étanchéité sécurisée et supérieure aux tuyaux, tubes et raccords.Disposent d’un verrou poussoir qui permet une installation et un retrait faciles.Conviennent aux applications automobile, industrielle et de plomberie. Matière: Nylon 6/6, PA Couleur: Noir, Naturel, Blanc, Gris Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | Couleur | d1 | Style de montage | W | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4641 € - 0,573 € | Demander le délai de livraison ici |
1.134 in
28.8 mm
|
Naturel
|
0.988 in
25.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,2565 € - 0,3167 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
0.358 in
9.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
1
|
||
| 0,3743 € - 0,608 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
Noir
|
0.807 in
20.5 mm
|
Conception de fixation
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,2372 € - 0,4307 € | 13040 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
0.26 in
6.6 mm
|
Conception de fixation
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,266 € - 0,4871 € | 8139 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
0.402 in
10.2 mm
|
Conception de fixation
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,6242 € - 1,375 € | Demander le délai de livraison ici |
1.516 in
38.5 mm
|
Noir
|
1.378 in
35.0 mm
|
Conception de fixation
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,6091 € - 0,9903 € | 29996 En stock |
1.398 in
35.5 mm
|
Noir
|
1.28 in
32.5 mm
|
Conception de fixation
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,3638 € - 0,5907 € | 3420 En stock |
0.807 in
20.5 mm
|
Noir
|
0.717 in
18.2 mm
|
Conception de fixation
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,3432 € - 0,5585 € | 6340 En stock |
0.677 in
17.2 mm
|
Noir
|
0.591 in
15.0 mm
|
Conception de fixation
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,2556 € - 0,4687 € | 1374 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
Noir
|
0.362 in
9.2 mm
|
Conception de fixation
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 1,52 € - 2,4598 € | 424 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
Noir
|
2.598 in
66.0 mm
|
Conception de fixation
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,2464 € - 0,4479 € | 221 En stock |
0.362 in
9.2 mm
|
Blanc
|
0.315 in
8.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,2464 € - 0,4479 € | 14591 En stock |
0.362 in
9.2 mm
|
Noir
|
0.315 in
8.0 mm
|
Conception de fixation
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,7324 € - 1,4348 € | 141 En stock |
2.106 in
53.5 mm
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
Conception de fixation
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,2763 € - 0,5044 € | 10800 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
Conception de fixation
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,3432 € - 0,5585 € | 519 En stock |
0.677 in
17.2 mm
|
Gris
|
0.591 in
15.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,3822 € - 0,6206 € | 11745 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Blanc
|
0.866 in
22.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,365 € - 0,6691 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
Noir
|
0.504 in
12.8 mm
|
Conception de fixation
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,3327 € - 0,608 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
Blanc
|
0.504 in
12.8 mm
|
Assemblage rapide
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,3327 € - 0,608 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
Gris
|
0.504 in
12.8 mm
|
Assemblage rapide
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer