Menu Rechercher

Crémaillère

En stock

These Telescopic Stays, are used in various applications to support and control the movement of lids. These lids provide stability, safety, and convenience by firmly holding lids in up to ten different positions.

It is an excellent, low-cost alternative to a gas strut when positional control is required, and the mass of the item to be held is modest, as it can sustain up to 135 kg. Ideal for various applications in which weight must be maintained or supported at varying angles.Prevents the lid from shutting accidentally due to wind outside, draft inside or from an uneven installation. It can be used for safety opening upwards as a hatch, as well as a door for lateral movement.

It is simple to install and requires little upkeep. It works by extending the arm until it locks into the desired position. Close by either fully extending the stay before returning it to the closed position (basic models) or slightly extending and closing (reversible model). All of this has a lifespan of 20,000 locks. Commonly used for applications such as electrical boxes, machinery covers, or other industrial applications.

  • It can sustain up to 135 kg.
  • Up to 10 adjustment positions.
  • It has a lifespan of 20,000 lock movements.
Matière: Acier, Acier inoxydable, Acier au carbone Couleur: , Argent Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Nombre de positions Longueur de fermeture Longueur totale Capacité maximale de charge Diamètre du trou de vis Type Ajouter au panier
10203231 15,1536 € - 31,8248 € 191 En stock
5
141.0 mm
Basic
15,1536 € - 31,8248 € Demander le délai de livraison ici
6
215.0 mm
Basic
15,1536 € - 31,8248 € 6 En stock
10
215.0 mm
Basic
3,9337 € - 7,5499 € 25 En stock
1
230.0 mm
458.0 mm
6.5 mm
Réversible
8,5997 € - 23,699 € Demander le délai de livraison ici
1
230.0 mm
458.0 mm
6.5 mm
Réversible
Arrêt télescopique Universelle Acier au carbone

10203231

Gamme de prix
31,8248 € - 15,1536 €

Niveaux de stock
191 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    141.0 mm
  • Épaisseur
    9.6 mm
  • Type
    Basic
  • Type de charnière
    Couvercle fixe
  • Type d'action
    Curseur
Arrêt télescopique Universelle Acier au carbone

10203255

Gamme de prix
31,8248 € - 15,1536 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    215.0 mm
  • Épaisseur
    9.6 mm
  • Type
    Basic
  • Type de charnière
    Couvercle fixe
  • Type d'action
    Curseur
Arrêt télescopique Universelle Acier au carbone

10203248

Gamme de prix
31,8248 € - 15,1536 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    215.0 mm
  • Épaisseur
    9.6 mm
  • Type
    Basic
  • Type de charnière
    Couvercle fixe
  • Type d'action
    Curseur
Charnière compas à verrouillage Acier zingué

20064518

Gamme de prix
7,5499 € - 3,9337 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    230.0 mm
  • Longueur totale
    458.0 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    100.0 mm
  • Épaisseur
    4.0 mm
  • Longueur de la base
    44.0 mm
Charnière compas à verrouillage Inox 304

20064501

Gamme de prix
23,699 € - 8,5997 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    230.0 mm
  • Longueur totale
    458.0 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    100.0 mm
  • Épaisseur
    4.0 mm
  • Longueur de la base
    44.0 mm