Les écrous à oreilles sont dotés d'ailettes offrant une prise supplémentaire pour faciliter l'installation et le retrait rapide sans outils.
Séries: SR1956
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Hauteur totale | Largeur d'ailette | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3652 En stock |
M5
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 12318 En stock |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| 2600 En stock |
M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 1036 En stock |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| 10060353 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1000 En stock |
M4
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 8179 En stock |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 495 En stock |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 57 En stock |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| 966 En stock |
M5
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 20000 En stock |
M4 x 0.7
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|||
| 10498 En stock |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 2998 En stock |
M10 x 1.5
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer