Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
L'écrou épaulé est un écrou hexagonal muni d'une base qui fait office de rondelle intégrée. Cela répartit la charge et prévient les dommages à la pièce, tout en réduisant également le risque de desserrage de l'écrou dans l'application.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6647 € - 3,5262 € | 944 En stock |
M16
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 4545 En stock |
M16
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
|||
| 0,1213 € - 0,1455 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1304 € - 0,1611 € | 1067 En stock |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2655 € - 0,6272 € | 2000 En stock |
M12 x 1.75
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,2701 € - 0,3335 € | 1512 En stock |
M20 x 1.5
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,084 € - 0,1038 € | 130 En stock |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| 0,5958 € - 0,7355 € | 998 En stock |
M32 x 1.5
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,4242 € - 0,5237 € | 500 En stock |
M16 x 1.5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 0,3225 € - 0,3879 € | 1000 En stock |
M10 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4109 € - 1,022 € | 700 En stock |
M16 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,0838 € - 0,1047 € | 3692 En stock |
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 0,125 € - 0,125 € | 1993 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,7576 € - 1,4832 € | 4270 En stock |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1436 € - 0,1436 € | 9000 En stock |
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 31600 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 29719 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|||
| 10242735 | 2945 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M12
|
|
0.567 in
14.4 mm
|
|||
| 0,1569 € - 0,1569 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm