Écrou doté d'une surface externe moletée permettant une installation et une dépose rapide sans outil.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Diamètre extérieur | Matière complète | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1388 € - 0,1388 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1379 € - 0,1379 € | 2007 En stock |
M5
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2522 € - 0,2522 € | 5449 En stock |
M4
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,155 € - 0,155 € | 4978 En stock |
M4
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2774 € - 0,2774 € | 3500 En stock |
M5
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2539 € - 0,2539 € | 918 En stock |
M6
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1411 € - 0,1411 € | 6275 En stock |
M5
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1115 € - 0,1115 € | 27072 En stock |
M4
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2695 € - 0,2695 € | 17 En stock |
M5
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10065266 | 0,2475 € - 0,2475 € | 1890 En stock |
M8
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,1111 € - 0,1111 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2695 € - 0,2695 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2648 € - 0,2648 € | 21000 En stock |
M6
|
Noir
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,213 € - 0,3903 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Blanc
|
0.598 in
15.2 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1704 € - 0,3131 € | 5715 En stock |
M3
|
Blanc
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1773 € - 0,3247 € | 47 En stock |
M4
|
Blanc
|
0.61 in
15.5 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3834 € - 0,6241 € | 600 En stock |
M6
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Chargé 30 % fibre de verre
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3131 € - 0,57 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Blanc
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,2291 € - 0,4168 € | 5946 En stock |
M5
|
Blanc
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 0,1704 € - 0,3131 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Blanc
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer