Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts protègent les extrémités exposées des tiges et des tubes, tout en leur donnant un aspect soigné. La conception simple de l'emboîtement permet une installation rapide et facile.Ces embouts polyvalents peuvent être utilisés dans un grand nombre d'applications.Idéaux pour assurer la protection et la finition d’un produit.Durables et esthétiques. Matière: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1506, SR1500, SR1501
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | h | d1 | Matière complète | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0867 € - 0,1757 € | 19000 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 0,1341 € - 0,2724 € | 32000 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0542 € - 0,1266 € | 70000 En stock |
|
Blanc
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
1
|
||
| 0,0582 € - 0,1284 € | 4000 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
1
|
|||
| 0,0535 € - 0,1032 € | 20000 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Blanc
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 10154649 | 0,0616 € - 0,1622 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
1
|
|
| 0,1143 € - 0,2329 € | 28000 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,1341 € - 0,1799 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
Noir
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0915 € - 0,2139 € | Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,1082 € - 0,1642 € | 4000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0722 € - 0,1681 € | 12000 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,1075 € - 0,1411 € | 46000 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
Noir
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,1056 € - 0,2143 € | 10000 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 0,0641 € - 0,13 € | Demander le délai de livraison ici |
0.248 in
6.3 mm
|
Blanc
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 0,0656 € - 0,1526 € | 5000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 0,0726 € - 0,1477 € | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 0,2053 € - 0,2409 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,1411 € - 0,2846 € | 2000 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0765 € - 0,1635 € | 30000 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer