Menu Rechercher

Embouts à lamelles ovales - Multi-usage

En stock

Les embouts à lamelles ovales multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes ovales et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.

Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.

Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire.

  • Parfaits lorsque l’esthétique n’est pas une priorité.
  • S’adaptent parfaitement aux tubes ovales, évitant la contamination et assurant la sécurité.
  • Utilisés dans la construction de machines ou lorsqu’un tube structurel est nécessaire.
Matière: PEBD Couleur: Noir Séries: SRILO

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B A H h Épaisseur maximale de paroi Minimum Wall Thickness Ajouter au panier
0,0311 € - 0,0435 € 1100 En stock
2.0 mm
2.0 mm
0,0468 € - 0,0728 € 4599 En stock
20.0 mm
40.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0313 € - 0,0487 € 2800 En stock
15.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0678 € - 0,1056 € 250 En stock
25.0 mm
50.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 20.0 mm 10.0 mm Noir PEBD

20592554

Gamme de prix
0,0435 € - 0,0311 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3923509000
Bombée Embout à lamelles 40.0 mm 12.0 mm Noir PEBD

20592578

Gamme de prix
0,0728 € - 0,0468 €

Niveaux de stock
4599 En stock
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 30.0 mm 12.0 mm Noir PEBD

20592561

Gamme de prix
0,0487 € - 0,0313 €

Niveaux de stock
2800 En stock
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 50.0 mm 12.0 mm Noir PEBD

20592585

Gamme de prix
0,1056 € - 0,0678 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm