Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts à lamelles rectangulaires multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes rectangulaires et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.
Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.
Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.
Matière: PEBD Couleur: Blanc, Gris, Noir Séries: SRILR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | B | h | Couleur | A | h1 | Épaisseur maximale de paroi | Minimum Wall Thickness | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2601 € - 0,289 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Blanc
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3277 € - 0,3641 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Gris
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1305 € - 0,145 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Blanc
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1079 € - 0,1199 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Blanc
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,2507 € - 1,3896 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Blanc
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3642 € - 0,4046 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Gris
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4982 € - 0,5536 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gris
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7879 € - 0,8754 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Gris
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,035 € - 0,0389 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blanc
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4221 € - 0,469 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Blanc
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1191 € - 0,1324 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gris
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1518 € - 0,1687 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gris
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3109 € - 0,3454 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Blanc
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2507 € - 0,2785 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gris
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1079 € - 0,1199 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Gris
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0626 € - 0,0696 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gris
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,791 € - 1,99 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Gris
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3294 € - 0,366 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Blanc
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,978 € - 1,0867 € | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Blanc
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3294 € - 0,366 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Gris
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm