Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts à lamelles ronds multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes ronds et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.
Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.
Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.
Matière: PEBD Couleur: Gris, Blanc, Noir Séries: SRILT
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | H1 | Couleur | h | Épaisseur maximale de paroi | D | Minimum Wall Thickness | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,019 € - 1,5852 € | 90 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2996 € - 0,4661 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0437 € - 0,068 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0226 € - 0,0352 € | 7000 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0293 € - 0,0456 € | 10200 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0193 € - 0,03 € | 72500 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1625 € - 0,2528 € | 760 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0904 € - 0,1407 € | 2400 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0605 € - 0,0941 € | 7000 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0666 € - 0,1036 € | 1250 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2856 € - 0,4443 € | 240 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,1903 € - 1,3226 € | 40 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1044 € - 0,1624 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1225 € - 0,1906 € | 1680 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2723 € - 0,4237 € | 250 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0295 € - 0,0458 € | 10450 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,066 € - 0,1027 € | 2100 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0199 € - 0,0311 € | 17500 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1279 € - 0,199 € | 5100 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2768 € - 0,5127 € | 3575 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm