Menu Rechercher

Entretoise à clipser

En stock

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une collerette permettant de les stabiliser.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
32 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de tête de verrouillage Ø trou Plage d'épaisseur panneau Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1016 € - 0,1016 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1854 € - 0,206 € 1105 En stock
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1432 € - 0,1432 € 6645 En stock
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,1421 € - 0,1421 € Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.5 mm
0,0571 € - 0,0571 € 2000 En stock
3.5 mm
1.6 mm
18.0 mm
0,1522 € - 0,1522 € 5964 En stock
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1317 € - 0,1463 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,15 € - 0,15 € Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.0 mm
0,1038 € - 0,1038 € 6000 En stock
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,1061 € - 0,1061 € 1625 En stock
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1392 € - 0,2923 € 2193 En stock
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.5 mm
0,1426 € - 0,2996 € 7800 En stock
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
0,1282 € - 0,2692 € Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.0 mm
0,1688 € - 0,1688 € Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
7.0 mm
0,1464 € - 0,1464 € 1000 En stock
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1626 € - 0,1626 € 7994 En stock
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.5 mm
0,0512 € - 0,0512 € 995 En stock
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
0,0504 € - 0,0504 € Demander le délai de livraison ici
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,1835 € - 0,3855 € Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
13.5 mm
0,0526 € - 0,0526 € 63995 En stock
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
  • sur 2
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022245

Gamme de prix
0,1016 € - 0,1016 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur de tête de verrouillage
    3.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022252

Gamme de prix
0,206 € - 0,1854 €

Niveaux de stock
1105 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur de tête de verrouillage
    3.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022283

Gamme de prix
0,1432 € - 0,1432 €

Niveaux de stock
6645 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur de tête de verrouillage
    3.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 5.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10556863

Gamme de prix
0,1421 € - 0,1421 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.8 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022238

Gamme de prix
0,0571 € - 0,0571 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur de tête de verrouillage
    3.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022184

Gamme de prix
0,1522 € - 0,1522 €

Niveaux de stock
5964 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur de tête de verrouillage
    3.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022269

Gamme de prix
0,1463 € - 0,1317 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur de tête de verrouillage
    3.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10556870

Gamme de prix
0,15 € - 0,15 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.8 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022276

Gamme de prix
0,1038 € - 0,1038 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur de tête de verrouillage
    3.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022290

Gamme de prix
0,1061 € - 0,1061 €

Niveaux de stock
1625 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur de tête de verrouillage
    3.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151389

Gamme de prix
0,2923 € - 0,1392 €

Niveaux de stock
2193 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.8 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151396

Gamme de prix
0,2996 € - 0,1426 €

Niveaux de stock
7800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.8 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151365

Gamme de prix
0,2692 € - 0,1282 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.8 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10556887

Gamme de prix
0,1688 € - 0,1688 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.8 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022306

Gamme de prix
0,1464 € - 0,1464 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur de tête de verrouillage
    3.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151402

Gamme de prix
0,1626 € - 0,1626 €

Niveaux de stock
7994 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.8 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022337

Gamme de prix
0,0512 € - 0,0512 €

Niveaux de stock
995 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur de tête de verrouillage
    1.9 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022320

Gamme de prix
0,0504 € - 0,0504 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur de tête de verrouillage
    1.9 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 13.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151419

Gamme de prix
0,3855 € - 0,1835 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.8 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022368

Gamme de prix
0,0526 € - 0,0526 €

Niveaux de stock
63995 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur de tête de verrouillage
    1.9 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm