Menu Rechercher

Entretoise encliquetable

En stock

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une bride permettant de les stabiliser.

Séries: SR6431

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de tête de verrouillage Ø trou Épaisseur panneau Longueur entretoise Ajouter au panier
0,2165 € - 0,403 € 17300 En stock
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,2154 € - 0,2394 € 28991 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1523 € - 0,1692 € 32590 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,2303 € - 0,4283 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,2207 € - 0,2453 € 38000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,244 € - 0,4525 € 12338 En stock
2.0 mm
3.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,2165 € - 0,403 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
0,2224 € - 0,2224 € 2626 En stock
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,2303 € - 0,4283 € 5219 En stock
2.5 mm
1.9 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,2303 € - 0,4283 € 3016 En stock
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,2224 € - 0,2224 € 10996 En stock
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,2165 € - 0,403 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
2.2 mm
1.6 mm
2.7 mm
0,2165 € - 0,403 € 65 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,2372 € - 0,4376 € 7684 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,221 € - 0,4076 € 8200 En stock
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,123 € - 0,1367 € 2542 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,2165 € - 0,403 € 1500 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,164 € - 0,1822 € 11000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,2695 € - 0,2695 € 9057 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,182 € - 0,3343 € 13700 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
  • sur 3
Support de verrouillage à encliqueter 2.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184684

Gamme de prix
0,403 € - 0,2165 €

Niveaux de stock
17300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.1 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022504

Gamme de prix
0,2394 € - 0,2154 €

Niveaux de stock
28991 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022580

Gamme de prix
0,1692 € - 0,1523 €

Niveaux de stock
32590 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184615

Gamme de prix
0,4283 € - 0,2303 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022566

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2207 €

Niveaux de stock
38000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184509

Gamme de prix
0,4525 € - 0,244 €

Niveaux de stock
12338 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 1.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184561

Gamme de prix
0,403 € - 0,2165 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 1.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381496

Gamme de prix
0,2224 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
2626 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.7 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184745

Gamme de prix
0,4283 € - 0,2303 €

Niveaux de stock
5219 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    1.9 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184769

Gamme de prix
0,4283 € - 0,2303 €

Niveaux de stock
3016 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    5.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381519

Gamme de prix
0,2224 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
10996 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.7 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.7 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184691

Gamme de prix
0,403 € - 0,2165 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184530

Gamme de prix
0,403 € - 0,2165 €

Niveaux de stock
65 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184622

Gamme de prix
0,4376 € - 0,2372 €

Niveaux de stock
7684 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184707

Gamme de prix
0,4076 € - 0,221 €

Niveaux de stock
8200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    5.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 1.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022467

Gamme de prix
0,1367 € - 0,123 €

Niveaux de stock
2542 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184547

Gamme de prix
0,403 € - 0,2165 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022627

Gamme de prix
0,1822 € - 0,164 €

Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022634

Gamme de prix
0,2695 € - 0,2695 €

Niveaux de stock
9057 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184554

Gamme de prix
0,3343 € - 0,182 €

Niveaux de stock
13700 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.2 mm