Ces entretoises LED sont disponibles dans trois styles différents pour pouvoir recevoir les deux types de LED : T-1 et T-1 3/4. Elles permettent de contrôler la hauteur, tout en assurant la stabilité et la rétention des câbles. Elles sont dotées d'une fonctionnalité de retenue automatique à des fins d'insertion automatique et de pré-assemblage
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Type de LED compatibles (tous) | Diamètre total | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0967 € - 0,0967 € | 599 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,0591 € - 0,0591 € | 1000 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0809 € - 0,0809 € | 2011 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,1026 € - 0,1026 € | Demander le délai de livraison ici |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,0554 € - 0,0554 € | 1000 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0897 € - 0,0897 € | Demander le délai de livraison ici |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,055 € - 0,055 € | 998 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0871 € - 0,0871 € | 2967 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| 0,0832 € - 0,0832 € | 2678 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,076 € - 0,076 € | 5 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,0624 € - 0,0624 € | 261 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1004 € - 0,1004 € | Demander le délai de livraison ici |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,0636 € - 0,0636 € | 1043 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0636 € - 0,0636 € | 21418 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,0987 € - 0,0987 € | 2980 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0528 € - 0,0528 € | 32903 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 10109526 | 0,055 € - 0,055 € | 673998 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 0,0851 € - 0,0851 € | 1000 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0917 € - 0,0917 € | 2000 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer