Menu Rechercher

Entretoises PVC cylindriques lisses

En stock

Entretoises cylindriques lisses fabriquées en PVC (chlorure de polyvinyle) pour utilisation dans des applications où une bonne isolation électrique et une bonne résistance chimique sont nécessaires. La gamme est de couleur gris clair et existe en plusieurs tailles.

Séries: SR2788

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
102 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Longueur entretoise Ajouter au panier
0,388 € - 0,388 € Demander le délai de livraison ici
1,4029 € - 1,4029 € 2000 En stock
0,5939 € - 0,5939 € 2896 En stock
0,5149 € - 0,5149 € 3932 En stock
10.1 mm
12.7 mm
11.1 mm
0,1576 € - 0,1576 € Demander le délai de livraison ici
7.5 mm
12.0 mm
7.9 mm
0,5617 € - 0,5852 € 500 En stock
7.5 mm
12.0 mm
38.1 mm
0,1026 € - 0,1091 € 3908 En stock
8.0 mm
12.0 mm
3.2 mm
0,244 € - 0,244 € 1793 En stock
7.5 mm
12.0 mm
19.1 mm
0,1274 € - 0,1274 € Demander le délai de livraison ici
7.5 mm
12.0 mm
11.1 mm
0,2723 € - 0,2837 € 1000 En stock
7.5 mm
12.0 mm
25.4 mm
0,1464 € - 0,1464 € 1000 En stock
7.5 mm
12.0 mm
6.4 mm
0,1438 € - 0,1438 € 3219 En stock
8.0 mm
12.0 mm
12.7 mm
0,1888 € - 0,1888 € 1000 En stock
8.0 mm
12.0 mm
25.4 mm
0,3428 € - 0,3562 € 354 En stock
8.0 mm
12.0 mm
38.1 mm
0,0969 € - 0,0969 € 1000 En stock
8.0 mm
12.0 mm
11.1 mm
0,1147 € - 0,1218 € Demander le délai de livraison ici
7.5 mm
12.0 mm
3.2 mm
0,4898 € - 0,5099 € 1385 En stock
7.5 mm
12.0 mm
31.8 mm
0,2224 € - 0,2224 € 1953 En stock
10.1 mm
12.7 mm
31.8 mm
0,1198 € - 0,1198 € 2269 En stock
6.8 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,1482 € - 0,1482 € 45 En stock
5.1 mm
9.5 mm
31.8 mm
  • sur 6
Entretoise 3.0 mm 6.4 mm 11.1 mm PVC

10029114

Gamme de prix
0,388 € - 0,388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Code produit
    3926909790
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise 6.8 mm 12.7 mm 11.1 mm PVC

10028803

Gamme de prix
1,4029 € - 1,4029 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Code produit
    3926909790
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise 4.4 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

10029503

Gamme de prix
0,5939 € - 0,5939 €

Niveaux de stock
2896 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Code produit
    3926909790
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise 10.1 mm 12.7 mm 11.1 mm PVC

10029022

Gamme de prix
0,5149 € - 0,5149 €

Niveaux de stock
3932 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    11.1 mm
  • Diamètre intérieur
    10.1 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
Entretoise 7.5 mm 12.0 mm 7.9 mm PVC

10028421

Gamme de prix
0,1576 € - 0,1576 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    7.5 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
Entretoise 7.5 mm 12.0 mm 38.1 mm PVC

10028346

Gamme de prix
0,5852 € - 0,5617 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    38.1 mm
  • Diamètre intérieur
    7.5 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
Entretoise 8.0 mm 12.0 mm 3.2 mm PVC

10028476

Gamme de prix
0,1091 € - 0,1026 €

Niveaux de stock
3908 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.2 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
Entretoise 7.5 mm 12.0 mm 19.1 mm PVC

10028414

Gamme de prix
0,244 € - 0,244 €

Niveaux de stock
1793 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    19.1 mm
  • Diamètre intérieur
    7.5 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
Entretoise 7.5 mm 12.0 mm 11.1 mm PVC

10028537

Gamme de prix
0,1274 € - 0,1274 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    11.1 mm
  • Diamètre intérieur
    7.5 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
Entretoise 7.5 mm 12.0 mm 25.4 mm PVC

10481813

Gamme de prix
0,2837 € - 0,2723 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    25.4 mm
  • Diamètre intérieur
    7.5 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
Entretoise 7.5 mm 12.0 mm 6.4 mm PVC

10028353

Gamme de prix
0,1464 € - 0,1464 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    7.5 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
Entretoise 8.0 mm 12.0 mm 12.7 mm PVC

10028483

Gamme de prix
0,1438 € - 0,1438 €

Niveaux de stock
3219 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
Entretoise 8.0 mm 12.0 mm 25.4 mm PVC

10028520

Gamme de prix
0,1888 € - 0,1888 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    25.4 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
Entretoise 8.0 mm 12.0 mm 38.1 mm PVC

10028445

Gamme de prix
0,3562 € - 0,3428 €

Niveaux de stock
354 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    38.1 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
Entretoise 8.0 mm 12.0 mm 11.1 mm PVC

10028544

Gamme de prix
0,0969 € - 0,0969 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    11.1 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
Entretoise 7.5 mm 12.0 mm 3.2 mm PVC

10028377

Gamme de prix
0,1218 € - 0,1147 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.2 mm
  • Diamètre intérieur
    7.5 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
Entretoise 7.5 mm 12.0 mm 31.8 mm PVC

10028339

Gamme de prix
0,5099 € - 0,4898 €

Niveaux de stock
1385 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    31.8 mm
  • Diamètre intérieur
    7.5 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
Entretoise 10.1 mm 12.7 mm 31.8 mm CPVC

10029015

Gamme de prix
0,2224 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
1953 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    31.8 mm
  • Diamètre intérieur
    10.1 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Couleur
    Gris
Entretoise 6.8 mm 12.7 mm 7.9 mm PVC

10028896

Gamme de prix
0,1198 € - 0,1198 €

Niveaux de stock
2269 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    6.8 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
Entretoise 5.1 mm 9.5 mm 31.8 mm PVC

10028919

Gamme de prix
0,1482 € - 0,1482 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    31.8 mm
  • Diamètre intérieur
    5.1 mm
  • Diamètre extérieur
    9.5 mm
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Couleur
    Gris clair