Le filet de protection est généralement utilisé sur les meubles, mais il est également idéal pour la protection extérieure des bouteilles de gaz et autres objets de forme irrégulière. Le filet assure la protection des applications contre les dommages lors du transport et de la manutention, ainsi que durant le stockage des articles.
Le filet est fourni dans un carton distributeur pratique, qui permet aux utilisateurs de l'appliquer facilement et à leur rythme.
.
Séries: SR1027
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | Diamètre maximal d'enveloppe | Diamètre minimal d'enveloppe | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,6173 € - 75,6173 € | 50 En stock |
Violet
|
PEBD
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 129,1823 € - 129,1823 € | 3 En stock |
Rouge
|
PEBD
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 231,1355 € - 231,1355 € | 17 En stock |
Orange
|
PEBD
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 294,1499 € - 294,1499 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
15.748 in
400.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 336,199 € - 336,199 € | 98 En stock |
Noir
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10261590 | 220,599 € - 220,599 € | Demander le délai de livraison ici |
Jaune
|
PEBD
|
7.874 in
200.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
| 150,2125 € - 166,9028 € | Demander le délai de livraison ici |
Jaune
|
30% PCR
|
7.874 in
200.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 242,1185 € - 269,0205 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
30% PCR
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 161,4472 € - 179,3858 € | Demander le délai de livraison ici |
Orange
|
30% PCR
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 52,815 € - 58,6833 € | Demander le délai de livraison ici |
Violet
|
30% PCR
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 50,631 € - 50,631 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PEBD
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 90,2487 € - 100,2763 € | Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
30% PCR
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 179,1054 € - 199,0061 € | 70 En stock |
Bleu
|
30% PCR
|
15.748 in
400.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer