Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces goupilles à expansion XYZ, également connues comme fixations à expansion filetées, possèdent une conception unique qui permet un placement précis et une répétabilité, tout en offrant des pressions de maintien élevées pour sécuriser les articles avec un diamètre interne.
Le sommet de la goupille a été légèrement taraudé pour améliorer le contact dans l'alésage d'installation tout en fournissant un espace adéquat pendant le chargement et le déchargement de la pièce. En outre, la conception filetée leur permet d'être facilement insérées dans des trous pré-percés. Elle permet la maîtrise de l'extension des goupilles, ce qui aboutit à une solution sûre.
Elle est placée dans un trou foré et alésé pour un positionnement de précision ou inséré dans une bague forée renforcée pour une solidité et une résistance à l'usure accrue de la fixation ; après installation, elle se dilate pour créer un ajustement parfait. Elles constituent une solution bon marché pour les pierres tombales, les opérations de jets d'eau, les plaques de grilles et de fixation et autres applications dans la fabrication électronique, les machines industrielles et les applications de dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable Séries: SR12059
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 min | h2 | d1 | h1 | d2 +0.00|-0.025 | h3 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
10.5
|
15.0
|
M12x1.75
|
40.0
|
12.0
|
12.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
16.0
|
M16x2.00
|
45..0
|
16.0
|
16.0
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer