Menu Rechercher

Joints Sealon

En stock

Sealon Seals are highly suitable for manufacturing cold formable plastic products, such as synthetic lead seals.

  • Remplacement du plomb, nocif pour l'environnement
  • Résistance aux températures et aux produits chimiques.
Matière: Sealon Couleur: Gris Séries: SRE0103, SRE0104

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité A B C E Type Ajouter au panier
0,07 € - 0,0974 € 2000 En stock
5.0 mm
9.0 mm
9.0 mm
1.5 mm
2
0,07 € - 0,0974 € Demander le délai de livraison ici
4.9 mm
9.0 mm
9.5 mm
1
0,0642 € - 0,0891 € 300 En stock
6.4 mm
9.0 mm
6.6 mm
1
Scellé à usage spécifique Sealon Gris

10126516

Gamme de prix
0,0974 € - 0,07 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • A
    5.0 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    9.0 mm
  • E
    1.5 mm
  • Type
    2
Scellé à usage spécifique Sealon Gris

10126509

Gamme de prix
0,0974 € - 0,07 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    4.9 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    9.5 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Sealon
Scellé à usage spécifique Sealon Gris

10126493

Gamme de prix
0,0891 € - 0,0642 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • A
    6.4 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    6.6 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Sealon