Les poignées de verrouillage femelles en poire sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée en poire permet un positionnement pratique, un effet levier maximal, un gain de place et un dégagement de la poignée.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Hauteur de la base | Hauteur totale | Diamètre base | Rayon de poignée | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 En stock | 
 
M8
 
 | 
 
1.417 in
 
36.0 mm
 
 | 
 
2.283 in
 
58.0 mm
 
 | 
 
0.618 in
 
15.7 mm
 
 | 
 
3.071 in
 
78.0 mm
 
 | 
|||
| Demander le délai de livraison ici | 
 
M10
 
 | 
 
1.693 in
 
43.0 mm
 
 | 
 
2.717 in
 
69.0 mm
 
 | 
 
0.728 in
 
18.5 mm
 
 | 
 
3.622 in
 
92.0 mm
 
 | 
|||
| 13,3475 € - 13,3475 € | Demander le délai de livraison ici | 
 
M6
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
1.457 in
 
37.0 mm
 
 | 
 
0.382 in
 
9.7 mm
 
 | 
 
1.654 in
 
42.0 mm
 
 | 
||
| Demander le délai de livraison ici | 
 
M6
 
 | 
 
1.24 in
 
31.5 mm
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
0.531 in
 
13.5 mm
 
 | 
 
2.559 in
 
65.0 mm
 
 | 
|||
| Demander le délai de livraison ici | 
 
M12
 
 | 
 
1.693 in
 
43.0 mm
 
 | 
 
2.717 in
 
69.0 mm
 
 | 
 
0.728 in
 
18.5 mm
 
 | 
 
3.622 in
 
92.0 mm
 
 | 
|||
| Demander le délai de livraison ici | 
 
M10
 
 | 
 
1.417 in
 
36.0 mm
 
 | 
 
2.283 in
 
58.0 mm
 
 | 
 
0.618 in
 
15.7 mm
 
 | 
 
3.071 in
 
78.0 mm
 
 | 
|||
| 14 En stock | 
 
M8
 
 | 
 
1.24 in
 
31.5 mm
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
0.531 in
 
13.5 mm
 
 | 
 
2.559 in
 
65.0 mm
 
 | 
|||
| Demander le délai de livraison ici | 
 
M5
 
 | 
 
1.043 in
 
26.5 mm
 
 | 
 
1.016 in
 
25.8 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
1.654 in
 
42.0 mm
 
 | 
|||
| 380 En stock | 
 
M5
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
1.457 in
 
37.0 mm
 
 | 
 
0.382 in
 
9.7 mm
 
 | 
 
1.654 in
 
42.0 mm
 
 | 
|||
| Demander le délai de livraison ici | 
 
M16
 
 | 
 
2.008 in
 
51.0 mm
 
 | 
 
3.11 in
 
79.0 mm
 
 | 
 
0.894 in
 
22.7 mm
 
 | 
 
4.252 in
 
108.0 mm
 
 | 
|||
| Demander le délai de livraison ici | 
 
M3
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
|||
| Demander le délai de livraison ici | 
 
M5
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
1.28 in
 
32.5 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
1.732 in
 
44.0 mm
 
 | 
|||
| 4,6278 € - 4,6278 € | 15 En stock | 
 
M8
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
1.693 in
 
43.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
2.48 in
 
63.0 mm
 
 | 
||
| Demander le délai de livraison ici | 
 
M4
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
|||
| 193 En stock | 
 
M6
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
1.28 in
 
32.5 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
1.732 in
 
44.0 mm
 
 | 
|||
| 12 En stock | 
 
M8
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
1.693 in
 
43.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
2.48 in
 
63.0 mm
 
 | 
|||
| Demander le délai de livraison ici | 
 
M3
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
|||
| Demander le délai de livraison ici | 
 
M5
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
1.28 in
 
32.5 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
1.732 in
 
44.0 mm
 
 | 
|||
| 55 En stock | 
 
M8
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
1.693 in
 
43.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
2.48 in
 
63.0 mm
 
 | 
|||
| Demander le délai de livraison ici | 
 
M3
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer