Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.
Séries: SR1785
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Couleur | Résistance à la traction minimale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0965 € - 0,0965 € | 1694 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Noir
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1204 € - 0,1204 € | 1271 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,3515 € - 0,3818 € | 14600 En stock |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Noir
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,2723 € - 0,2951 € | 58000 En stock |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,7041 € - 1,7041 € | 20 En stock |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0263 € - 0,0263 € | 514416 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,3703 € - 0,4232 € | 2658 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Noir
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,6527 € - 0,6527 € | 2431 En stock |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Noir
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,5385 € - 0,5385 € | 2838 En stock |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0355 € - 0,0355 € | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0199 € - 0,0199 € | 39981 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,4442 € - 0,4442 € | 29965 En stock |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Noir
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3758 € - 0,3758 € | 28872 En stock |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 2,0236 € - 2,0236 € | 100 En stock |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0088 € - 0,0088 € | 162243 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,4264 € - 0,476 € | 20107 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Noir
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,7683 € - 0,7683 € | Demander le délai de livraison ici |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Noir
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,6527 € - 0,6527 € | 6300 En stock |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0375 € - 0,0375 € | 334126 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0245 € - 0,0245 € | 548185 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer