Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.
Séries: SR1785
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Couleur | Résistance à la traction minimale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10244449 | 0,0237 € - 0,0261 € | 451300 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|
| 0,0355 € - 0,0355 € | 143866 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 10245088 | 0,0614 € - 0,0667 € | Demander le délai de livraison ici |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|
| 0,1567 € - 0,1689 € | 6673 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Noir
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,4229 € - 0,4229 € | 9673 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Noir
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,3453 € - 0,3453 € | 1788 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0563 € - 0,0563 € | 39 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0199 € - 0,0199 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2677 € - 0,2677 € | 600 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,3453 € - 0,3453 € | 1974 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Noir
|
114.0 kg
114.0 kg