Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.
Séries: SR1785
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Couleur | Résistance à la traction minimale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0778 € - 0,0848 € | 19652 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,502 € - 0,502 € | 7700 En stock |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0237 € - 0,0261 € | 337100 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,502 € - 0,502 € | Demander le délai de livraison ici |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Noir
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0355 € - 0,0355 € | 16390 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0778 € - 0,0848 € | 153905 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4534 € - 0,4534 € | 355 En stock |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,8795 € - 0,9571 € | 9659 En stock |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Noir
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,4229 € - 0,4229 € | 1248 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0089 € - 0,0097 € | 570631 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Noir
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0245 € - 0,0245 € | 286767 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,4476 € - 0,4738 € | 297 En stock |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Noir
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,0176 € - 0,0176 € | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0686 € - 0,0686 € | Demander le délai de livraison ici |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3453 € - 0,3453 € | 1974 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Noir
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0614 € - 0,0667 € | 13698 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2966 € - 0,3229 € | 15028 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Noir
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0375 € - 0,0375 € | 628000 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0276 € - 0,0539 € | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1567 € - 0,1689 € | 13233 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer