Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Loqueteaux magnétiques - Montage encastré dans une encoche du cadre pour fournir un effet affleuré. La gamme propose différentes options de montage, encliquetable pour une installation rapide ou à visser pour un meilleur maintien. Cette gamme est adaptée à différentes forces et épaisseurs de panneaux.
Séries: SR5427
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Couleur | Largeur totale | Matière complète | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,693 € - 7,693 € | 480 En stock |
0.929 in
23.6 mm
|
Noir
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropylène
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 10201688 | 12,2047 € - 25,6363 € | 119 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
| 5,6934 € - 8,384 € | Demander le délai de livraison ici |
2.126 in
54.0 mm
|
Noir
|
|
Polypropylène
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 6,7889 € - 6,7889 € | Demander le délai de livraison ici |
2.303 in
58.5 mm
|
Blanc
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylène
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 4,2727 € - 4,2727 € | 40 En stock |
0.929 in
23.6 mm
|
Noir
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropylène
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 3,3853 € - 7,1086 € | 168 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Blanc
|
1.575 in
40.0 mm
|
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 3,1344 € - 3,1344 € | Demander le délai de livraison ici |
0.496 in
12.6 mm
|
Noir
|
0.228 in
5.8 mm
|
Polyoxyméthylène
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 4,8216 € - 12,2801 € | 768 En stock |
2.303 in
58.5 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylène
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 6,0227 € - 6,0227 € | Demander le délai de livraison ici |
1.563 in
39.7 mm
|
Noir
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylène
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 4,1489 € - 7,9965 € | 958 En stock |
2.303 in
58.5 mm
|
Blanc
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylène
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 10279175 | 2,6637 € - 5,1014 € | 2016 En stock |
1.563 in
39.7 mm
|
Blanc
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylène
|
1 in
25.4 mm
|
|
| 6,9558 € - 6,9558 € | Demander le délai de livraison ici |
2.303 in
58.5 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylène
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 2,5851 € - 5,4296 € | Demander le délai de livraison ici |
0.953 in
24.2 mm
|
Noir
|
0.953 in
24.2 mm
|
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 3,3853 € - 7,1086 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 2,6637 € - 5,1014 € | 3416 En stock |
1.563 in
39.7 mm
|
Noir
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylène
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 7,9577 € - 7,9577 € | 36 En stock |
1.563 in
39.7 mm
|
Blanc
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylène
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,2244 € - 3,2244 € | 10 En stock |
0.929 in
23.6 mm
|
Blanc
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropylène
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 2,461 € - 5,166 € | 402 En stock |
0.953 in
24.2 mm
|
Blanc
|
0.953 in
24.2 mm
|
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 2,1632 € - 4,5418 € | Demander le délai de livraison ici |
1.555 in
39.5 mm
|
Blanc
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polystyrène
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,9784 € - 6,9784 € | Demander le délai de livraison ici |
2.303 in
58.5 mm
|
Blanc
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylène
|
0.811 in
20.6 mm