Menu Rechercher

Loquets à clipser - Tiges

En stock

La gamme de matériel comporte tout un éventail de pênes et de gâches en métal et en plastique. Différentes options de matériaux sont disponibles avec des gâches en POM naturel, en acier plaqué et en nylon, ainsi qu'avec des pênes réalisées à partir de différentes variations de nylon. La gâche est montée sur la base et vissée dans la porte ou montée sur l'extérieur d'un panneau amovible. La pêne est conçue pour être montée sur une armoire en bois ou sur un panneau.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Prof. base Diamètre maximal de trou de panneau amovible Diamètre maximal de trou de panneau fixe Hauteur fermée Ø tête Épaisseur panneau Type Ajouter au panier
0,2883 € - 0,5726 € 8100 En stock
9.0 mm
10.5 mm
4.0 mm
2
0,2883 € - 0,5726 € 2000 En stock
11.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
1
0,2883 € - 0,5726 € 4900 En stock
11.0 mm
10.5 mm
6.0 mm
1
0,2601 € - 0,5167 € 14800 En stock
12.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
2
0,3588 € - 0,3588 € 8958 En stock
12.0 mm
10.5 mm
6.0 mm
2
0,2883 € - 0,5726 € 1000 En stock
11.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
1
Loquet à cliquet 0.7 mm 1.0 mm (Ep Panneau) Noir

10303290

Gamme de prix
0,5726 € - 0,2883 €

Niveaux de stock
8100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Panneaux compatibles
    Fin
  • Style d'installation
    Encliquetable
  • Matière complète
    Polyamide
  • Type de rivet
    Quart de tour
Loquet à cliquet 3.5 mm 4.1 mm (Ep Panneau) Noir

10303269

Gamme de prix
0,5726 € - 0,2883 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Panneaux compatibles
    Standard
  • Style d'installation
    Encliquetable
  • Matière complète
    Polyamide
  • Type de rivet
    Quart de tour
Loquet à cliquet 3.5 mm 4.1 mm (Ep Panneau) Noir

10303313

Gamme de prix
0,5726 € - 0,2883 €

Niveaux de stock
4900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Panneaux compatibles
    Standard
  • Style d'installation
    Encliquetable
  • Matière complète
    Polyamide
  • Type de rivet
    Quart de tour
Loquet à cliquet 3.2 mm 4.1 mm (Ep Panneau) Noir

10303276

Gamme de prix
0,5167 € - 0,2601 €

Niveaux de stock
14800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Panneaux compatibles
    Standard
  • Style d'installation
    Encliquetable
  • Matière complète
    Polyamide
  • Type de rivet
    Quart de tour
Quart de tour Noir (Ep Panneau)

10303306

Gamme de prix
0,3588 € - 0,3588 €

Niveaux de stock
8958 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Panneaux compatibles
    Épais
  • Style d'installation
    Encliquetable
  • Matière complète
    Polyamide
  • Type de rivet
    Quart de tour
Loquet à cliquet 3.5 mm 4.1 mm (Ep Panneau) Noir

10303283

Gamme de prix
0,5726 € - 0,2883 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Panneaux compatibles
    Standard
  • Style d'installation
    Encliquetable
  • Matière complète
    Polyamide
  • Type de rivet
    Quart de tour