Menu Rechercher

Mini passe-câbles

En stock

Les mini passe-fils sont principalement utilisés pour regrouper et acheminer les câbles dans les applications électroniques. Les passe-câbles permettent de maintenir les composants ordonnés et d’éviter l’encombrement. Ils permettent également de s’assurer que les câbles sont faciles d’accès pour tout assemblage ou toute réparation ultérieur(e).

Notre gamme comprend des passe-câbles avec une partie supérieure verrouillable ou non, et offre des options avec embase adhésive, ainsi que des passe-câbles à insertion latérale, par trou borgne et sur colonnette. Ils sont disponibles en options de montage à visser et par pression.

La taille réduite de ces passe-câbles les rend utiles pour les applications où l’espace est limité.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA)
  • Couleur : Naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2


Séries: SR2104

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
96 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Style d'installation Hauteur interne Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,10 € - 0,10 € Demander le délai de livraison ici
9.1 mm
À enfoncer
6.0 mm
0,1657 € - 0,1657 € 5650 En stock
À enfoncer
0,0794 € - 0,0794 € 75457 En stock
9.1 mm
À enfoncer
6.0 mm
0,194 € - 0,194 € 5502 En stock
4.8 mm
À enfoncer
2.6 mm
0,1402 € - 0,1402 € 1290 En stock
9.1 mm
À enfoncer
7.7 mm
0,0925 € - 0,0925 € 902 En stock
6.6 mm
À enfoncer
3.0 mm
0,1369 € - 0,1369 € 6695 En stock
4.8 mm
À enfoncer
2.6 mm
0,1261 € - 0,1261 € 6910 En stock
4.3 mm
À enfoncer
4.1 mm
0,4776 € - 0,4776 € 996 En stock
7.1 mm
0,1657 € - 0,1657 € 987 En stock
À enfoncer
0,2269 € - 0,2269 € 24000 En stock
4.8 mm
2.6 mm
0,2567 € - 0,2567 € 52 En stock
À enfoncer
0,1328 € - 0,1328 € 2970 En stock
4.3 mm
À enfoncer
4.1 mm
0,2567 € - 0,2567 € 49010 En stock
8.1 mm
À enfoncer
3.9 mm
0,0794 € - 0,0794 € Demander le délai de livraison ici
9.1 mm
À enfoncer
7.7 mm
0,4074 € - 0,4074 € 17972 En stock
8.1 mm
À enfoncer
3.9 mm
0,1657 € - 0,1657 € 1202 En stock
À enfoncer
0,0794 € - 0,0794 € 11523 En stock
8.1 mm
À enfoncer
3.9 mm
0,0579 € - 0,0579 € Demander le délai de livraison ici
7.4 mm
À enfoncer
3.5 mm
0,3954 € - 0,3954 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
À enfoncer
2.6 mm
  • sur 5
Passe-fil 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018958

Gamme de prix
0,10 € - 0,10 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    6.0 mm
  • Largeur intérieure
    9.1 mm
Passe-câble 3.8 mm 9.1 mm Naturel Nylon 6/6

10019139

Gamme de prix
0,1657 € - 0,1657 €

Niveaux de stock
5650 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Largeur totale
    9.1 mm
Passe-fil 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018941

Gamme de prix
0,0794 € - 0,0794 €

Niveaux de stock
75457 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    6.0 mm
  • Largeur intérieure
    9.1 mm
Passe-fil À enfoncer 2.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019313

Gamme de prix
0,194 € - 0,194 €

Niveaux de stock
5502 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.6 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
Passe-fil 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018910

Gamme de prix
0,1402 € - 0,1402 €

Niveaux de stock
1290 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    7.7 mm
  • Largeur intérieure
    9.1 mm
Passe-fil 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018705

Gamme de prix
0,0925 € - 0,0925 €

Niveaux de stock
902 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.0 mm
  • Largeur intérieure
    6.6 mm
Passe-fil À enfoncer 2.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019351

Gamme de prix
0,1369 € - 0,1369 €

Niveaux de stock
6695 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.6 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
Passe-fil À enfoncer 4.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10026519

Gamme de prix
0,1261 € - 0,1261 €

Niveaux de stock
6910 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    4.1 mm
  • Largeur intérieure
    4.3 mm
Passe-câble 6.8 mm 9.5 mm Naturel Nylon 6/6

10110805

Gamme de prix
0,4776 € - 0,4776 €

Niveaux de stock
996 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de selle
    Mini
  • Largeur intérieure
    7.1 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-câble 3.8 mm 9.1 mm Naturel Nylon 6/6

10019191

Gamme de prix
0,1657 € - 0,1657 €

Niveaux de stock
987 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Épaisseur panneau max.
    2.0 mm
  • Largeur totale
    9.1 mm
Passe-câble 7.1 mm 6.4 mm Naturel Nylon 6/6

10019337

Gamme de prix
0,2269 € - 0,2269 €

Niveaux de stock
24000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.6 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
  • Largeur totale
    8.9 mm
Passe-câble 3.8 mm 9.1 mm Naturel Nylon 6/6

10019146

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
52 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Largeur totale
    9.1 mm
Passe-fil À enfoncer 4.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10171943

Gamme de prix
0,1328 € - 0,1328 €

Niveaux de stock
2970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    4.1 mm
  • Largeur intérieure
    4.3 mm
Passe-fil 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018989

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
49010 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.9 mm
  • Largeur intérieure
    8.1 mm
Passe-fil 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018965

Gamme de prix
0,0794 € - 0,0794 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    7.7 mm
  • Largeur intérieure
    9.1 mm
Passe-fil 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018996

Gamme de prix
0,4074 € - 0,4074 €

Niveaux de stock
17972 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.9 mm
  • Largeur intérieure
    8.1 mm
Passe-câble 3.8 mm 9.1 mm Naturel Nylon 6/6

10019153

Gamme de prix
0,1657 € - 0,1657 €

Niveaux de stock
1202 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Largeur totale
    9.1 mm
Passe-fil 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018927

Gamme de prix
0,0794 € - 0,0794 €

Niveaux de stock
11523 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.9 mm
  • Largeur intérieure
    8.1 mm
Passe-fil 7.4 mm 9.4 mm Nylon 6/6

10019009

Gamme de prix
0,0579 € - 0,0579 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.5 mm
  • Largeur intérieure
    7.4 mm
Passe-fil À enfoncer 2.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019320

Gamme de prix
0,3954 € - 0,3954 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.6 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm