Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les charnières dégondables à montage à l'aide de vis sont dotées d'une fonction de dégondage facile pour déposer des portes montées à fleur. La gamme propose plusieurs matières pour convenir aux exigences des applications et de finition. Elles disposent d'un angle de rotation de charnière de 180 degrés et peuvent être utilisées en main gauche ou main droite. La conception à charnière plate est percée pour pouvoir être vissée sur le cadre.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Couleur | Épaisseur totale | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,4123 € - 44,9463 € | Demander le délai de livraison ici |
4.016 in
102.0 mm
|
Noir
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||
| 21,4123 € - 44,9463 € | Demander le délai de livraison ici |
4.016 in
102.0 mm
|
Noir
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||
| 21,4123 € - 44,9463 € | Demander le délai de livraison ici |
4.016 in
102.0 mm
|
Argent
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||
| 21,4123 € - 44,9463 € | Demander le délai de livraison ici |
4.016 in
102.0 mm
|
Argent
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer