Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pied à installation par pression, communément connus sous l'appellation de pied encliquetable, sont un choix idéal pour une grande gamme d'application. Ils possèdent un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.
Notre gamme de Pieds à emboîter est conçue pour être simplement insérée en appliquant une pression dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite et accélère leur installation. Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.
Séries: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière de la base | Couleur | Hauteur de la base | Plage de diamètres de trou compatibles | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8181 € - 1,5368 € | 596 En stock |
PE
|
Noir
|
|
|
|
||
| 1,0956 € - 2,2478 € | Demander le délai de livraison ici |
PE
|
Noir
|
|
|
|
||
| 0,677 € - 1,5797 € | Demander le délai de livraison ici |
PE
|
Noir
|
|
|
|
||
| 0,2383 € - 0,3056 € | Demander le délai de livraison ici |
PVC
|
Noir
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,076 € - 0,1596 € | 50000 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.209 - 0.244 in
5.3 - 6.2 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 0,2821 € - 0,5089 € | 2056 En stock |
|
Noir
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Caoutchouc
|
Gris
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 0,1322 € - 0,1849 € | 8453 En stock |
PVC
|
Naturel
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3009 € - 0,6121 € | 1600 En stock |
|
Noir
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,1173 € - 1,4973 € | 171 En stock |
|
Noir
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,1785 € - 0,1785 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.146 - 0.150 in
3.7 - 3.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,3339 € - 0,608 € | 394 En stock |
|
Noir
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1019 € - 0,2139 € | Demander le délai de livraison ici |
PA
|
Naturel
|
0.046 in
1.17 mm
|
0.126 - 0.154 in
3.2 - 3.9 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 0,1098 € - 0,2306 € | 58000 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1306 € - 0,2745 € | 265 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.188 in
4.78 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1501 € - 0,3153 € | 5000 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,1068 € - 0,2109 € | 500 En stock |
|
Noir
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.087 - 0.177 in
2.2 - 4.5 mm
|
|
||
| 10148990 | 0,0586 € - 0,1231 € | 60000 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.11 - 0.126 in
2.8 - 3.2 mm
|
0.25 in
6.35 mm
|
|
| 1,6297 € - 4,4758 € | Demander le délai de livraison ici |
Caoutchouc
|
Noir
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0976 € - 0,2049 € | Demander le délai de livraison ici |
PA
|
Naturel
|
0.635 in
16.13 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer