Menu Rechercher

Pieds-rivets

En stock

Les Pieds à rivet sont parfaits pour faciliter le déplacement de meubles tout en fournissant un niveau élevé de protection des surfaces. La conception simple de nos pieds à rivet permet une installation rapide, simple et sans outils.

Notre gamme de pieds à rivet comprend des Pieds rapides classés UL94 HB en TPE noir, avec un rivet en acétal gris parfait pour les placards en bois, les boîtiers d'équipement, les équipements électriques et électroniques autonomes. Les Pieds souples sont également disponibles au sein de cette gamme avec une dureté de matériau de 86 shore. Ils sont également fabriqués en TPE noir, et ont une goupille en polypropylène. Également disponible: un Pied à rivet applicable par pression en polyamide 6/6 classé UL94 V2 avec une base en TPE. Ils permettent de protéger les sols et les extrémités des tubes lorsqu'ils sont fixés à l'assemblage par un rivet.

Ces Pieds à rivet s'installent avec une pression directe par poussée. Ils peuvent être utilisés comme patins, pare-chocs, fermetures, glissières et comme butées dans une large gamme d'applications et d'assemblages. Les rivets à pression intégrés s'installent dans les trous pré-percés. Le pied est complètement amovible.

Séries: SR5796 ,SR5803, SR5806

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
40 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal de trou compatible Hauteur Épaisseur panneau max. Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
0,394 € - 0,4672 € 9782 En stock
4.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Elastomère thermoplastique
0,4216 € - 0,5205 € 18184 En stock
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
Elastomère thermoplastique
0,3027 € - 0,3957 € 3525 En stock
4.2 mm
4.2 mm
1.8 mm
Elastomère thermoplastique
0,3457 € - 0,4268 € 4345 En stock
4.2 mm
9.0 mm
3.1 mm
Elastomère thermoplastique
0,4479 € - 0,4479 € Demander le délai de livraison ici
7.7 mm
10.0 mm
1.5 mm
Elastomère thermoplastique
Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
10.0 mm
0.8 mm
Elastomère thermoplastique
20.0 mm
0,3212 € - 0,3212 € 2000 En stock
4.2 mm
3.5 mm
Nylon ; élastomère thermoplastique
10.0 mm
0,5689 € - 0,5689 € 19259 En stock
7.7 mm
6.0 mm
8.0 mm
Elastomère thermoplastique
0,2752 € - 0,3397 € Demander le délai de livraison ici
4.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
Elastomère thermoplastique
Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
12.0 mm
0.8 mm
Elastomère thermoplastique
20.0 mm
3512 En stock
8.1 mm
15.0 mm
1.2 mm
Elastomère thermoplastique
0,3343 € - 0,4127 € 318 En stock
5.2 mm
6.0 mm
2.3 mm
Elastomère thermoplastique
0,3852 € - 0,4755 € 2658 En stock
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
Elastomère thermoplastique
0,2126 € - 0,2624 € 2922 En stock
3.7 mm
4.0 mm
2.0 mm
Elastomère thermoplastique
0,3862 € - 0,4768 € 3147 En stock
4.2 mm
6.0 mm
1.8 mm
Elastomère thermoplastique
0,3964 € - 0,3964 € 14018 En stock
3.7 mm
3.0 mm
Nylon ; élastomère thermoplastique
12.7 mm
0,2788 € - 0,4357 € 21106 En stock
5.2 mm
6.0 mm
1.2 mm
Elastomère thermoplastique
0,4764 € - 1,0302 € Demander le délai de livraison ici
Polyamide
50.0 mm
0,3068 € - 0,3588 € 13789 En stock
4.2 mm
9.0 mm
2.0 mm
Elastomère thermoplastique
0,4191 € - 0,4191 € 1295 En stock
3.7 mm
4.0 mm
3.2 mm
Elastomère thermoplastique
  • sur 2
Pieds-rivets 0.165 in

10154816

Gamme de prix
0,4672 € - 0,394 €

Niveaux de stock
9782 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in

10154830

Gamme de prix
0,5205 € - 0,4216 €

Niveaux de stock
18184 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in Noir

10154731

Gamme de prix
0,3957 € - 0,3027 €

Niveaux de stock
3525 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in

10154861

Gamme de prix
0,4268 € - 0,3457 €

Niveaux de stock
4345 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    9.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 0.305 in

10170472

Gamme de prix
0,4479 € - 0,4479 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    10.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.8 - 7.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 20.0 mm 10.0 mm 5.0 mm TPE

10320747


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    10.0 mm
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pieds-rivets 10.0 mm 4.8 mm 0.165 in

10009178

Gamme de prix
0,3212 € - 0,3212 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    10.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; élastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 0.305 in

10170489

Gamme de prix
0,5689 € - 0,5689 €

Niveaux de stock
19259 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in Noir

10009031

Gamme de prix
0,3397 € - 0,2752 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 20.0 mm 12.0 mm 5.0 mm PP

10320761


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    12.0 mm
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pieds-rivets 8.1 mm PP/Elastomer

10170519


Niveaux de stock
3512 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    15.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.205 in Noir

10154786

Gamme de prix
0,4127 € - 0,3343 €

Niveaux de stock
318 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in Noir

10154748

Gamme de prix
0,4755 € - 0,3852 €

Niveaux de stock
2658 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.146 in

10154892

Gamme de prix
0,2624 € - 0,2126 €

Niveaux de stock
2922 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 0.165 in

10154793

Gamme de prix
0,4768 € - 0,3862 €

Niveaux de stock
3147 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in

10009192

Gamme de prix
0,3964 € - 0,3964 €

Niveaux de stock
14018 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    12.7 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.6 - 3.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; élastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 0.205 in Noir

10154779

Gamme de prix
0,4357 € - 0,2788 €

Niveaux de stock
21106 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pied à installation par pression 50.0 mm 34.0 mm PA

10130070

Gamme de prix
1,0302 € - 0,4764 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide
  • Matière de la base
    PP
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.165 in

10154854

Gamme de prix
0,3588 € - 0,3068 €

Niveaux de stock
13789 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    9.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 0.146 in

10154915

Gamme de prix
0,4191 € - 0,4191 €

Niveaux de stock
1295 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    4.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090