Menu Rechercher

Platines passe-câbles

En stock

Les platines passe-câbles peuvent être utilisées pour insérer et étanchéifier facilement des câbles de divers diamètres dans une enceinte sécurisée. Les fermetures en TPE créent une membrane « re-étanchéifiante » autour du câble, pour une installation sans effort qui fait gagner du temps. Des crochets de verrouillage maintiennent la platine en place (fixation optionnelle par vis M5).

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
10 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Matière de la plaque Nb trous Plage de diamètres de câbles compatibles Ajouter au panier
2 En stock
147.5 mm
EPDM
11
3.0 - 20.0 mm
112 En stock
147.5 mm
EPDM
22
3.0 - 12.5 mm
Demander le délai de livraison ici
147.5 mm
EPDM
23
4.1 - 8.1 mm
Demander le délai de livraison ici
147.5 mm
EPDM
29
3.0 - 6.5 mm
Demander le délai de livraison ici
147.5 mm
EPDM
0
Demander le délai de livraison ici
147.5 mm
EPDM
17
5.0 - 9.2 mm
114 En stock
147.5 mm
EPDM
14
3.0 - 15.9 mm
1 En stock
147.5 mm
EPDM
12
8.0 - 12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
147.5 mm
EPDM
13
3.0 - 20.0 mm
Demander le délai de livraison ici
147.5 mm
EPDM
17
3.0 - 12.5 mm
Système de passage de câbles 11 PA Noir

10207390


Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Nb trous
    11
  • Configuration de trou
    3,0 - 6,5 mm (x4) 5,0 - 9,2 mm (x4) 14,0 - 20,0 mm (x3)
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la plaque
    EPDM
  • Matériau complet de la bride
    Polyamide
Système de passage de câbles 22 PA Noir

10207451


Niveaux de stock
112 En stock
Caractéristiques
  • Nb trous
    22
  • Configuration de trou
    3,0 - 6,5 mm (x16) 5,0 - 9,2 mm (x4) 8,0 - 12,5 mm (x2)
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la plaque
    EPDM
  • Matériau complet de la bride
    Polyamide
Système de passage de câbles 23 PA Noir

10207468


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nb trous
    23
  • Configuration de trou
    4,1 - x 8,1 mm (x23)
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la plaque
    EPDM
  • Matériau complet de la bride
    Polyamide
Système de passage de câbles 29 PA Noir

10207475


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nb trous
    29
  • Configuration de trou
    3,0 - 6,5 mm (x29)
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la plaque
    EPDM
  • Matériau complet de la bride
    Polyamide
Système de passage de câbles 0 PA Noir

10207482


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nb trous
    0
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la plaque
    EPDM
  • Matériau complet de la bride
    Polyamide
  • Longueur totale
    147.5 mm
Système de passage de câbles 17 PA Noir

10207437


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nb trous
    17
  • Configuration de trou
    5,0 - 9,2 mm (x17)
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la plaque
    EPDM
  • Matériau complet de la bride
    Polyamide
Système de passage de câbles 14 PA Noir

10207420


Niveaux de stock
114 En stock
Caractéristiques
  • Nb trous
    14
  • Configuration de trou
    3,0 - 6,5 mm (x6) 5,0 - 9,2 mm (x4) 9,6 - 15,9 mm (x4)
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la plaque
    EPDM
  • Matériau complet de la bride
    Polyamide
Système de passage de câbles 12 PA Noir

10207406


Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Nb trous
    12
  • Configuration de trou
    8,0 - 12,0 mm (x12)
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la plaque
    EPDM
  • Matériau complet de la bride
    Polyamide
Système de passage de câbles 13 PA Noir

10207413


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nb trous
    13
  • Configuration de trou
    3,0 - 5,5 mm (x2) 4,1 - 8,1 mm (x6) 9,0 - 14,0 mm (x4) 14,0 - 20,0 mm (x1)
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la plaque
    EPDM
  • Matériau complet de la bride
    Polyamide
Système de passage de câbles 17 PA Noir

10207444


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nb trous
    17
  • Configuration de trou
    3,0 - 6,5 mm (x11) 4,1 - 8,1 mm (x1) 8,0 - 12,5 mm (x5)
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la plaque
    EPDM
  • Matériau complet de la bride
    Polyamide