Menu Rechercher

Poignée de traction - Plastique voûtée

En stock

Les poignées voûtées sont légères et offrent une finition propre. Cette gamme de poignées comprend de nombreuses tailles et styles différents pour répondre à un large éventail d'applications, notamment dans les domaines de l'électricité, de l'usinage, de l'ébénisterie et autres. Elle est également utilisée dans de nombreux secteurs, tels que l'hôtellerie, les soins de santé, les services de transport, la fabrication et bien d'autres encore.

La gamme comprend des options ergonomiques et des options davantage orientées vers les applications lourdes, telles que les applications de machines. Les nombreux styles et formes de ces poignées bénéficient d'une multitude de propriétés telles que la résistance aux chocs, la stabilité, la résistance aux intempéries et aux UV, ce qui signifie que la gamme est très flexible et polyvalente, non seulement en termes de modes d'utilisation, mais aussi en matière d'emplacements d'usage.

  • Matière : PA, nylon, technopolymère à base de polyamide renforcé
  • Couleur : noir, orange, gris, vert, jaune, bleu, rouge, blanc
  • Options d'installation à l'avant et à l'arrière
.

Séries: SR5587, SR5586

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
47 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur totale Matière de la poignée Type de montage Couleur de la poignée Hauteur totale Ajouter au panier
0,0793 € - 0,0793 € 2858 En stock
M6
15.0 mm
Nylon
Alésage
9.5 mm
13,161 € - 39,7085 € 1900 En stock
M8
160.0 mm
PA
Insert taraudé
Noir
56.0 mm
0,0793 € - 0,0793 € 8600 En stock
M8
17.0 mm
Nylon
Alésage
10.5 mm
10260609 0,0793 € - 0,0793 € Demander le délai de livraison ici
M6
15.0 mm
Nylon
Alésage
9.5 mm
11,5056 € - 11,5056 € 308 En stock
Non Threaded
112.4 mm
PP
Fixation par vis
Noir
25.0 mm
3,1951 € - 3,1951 € Demander le délai de livraison ici
Non Threaded
80.0 mm
Polyamide chargé fibre de verre
Screw On
80.0 mm
0,0793 € - 0,0793 € 16598 En stock
M6
15.0 mm
Nylon
Alésage
9.5 mm
0,0793 € - 0,0793 € 12600 En stock
M8
17.0 mm
Nylon
Alésage
8.5 mm
5,6119 € - 5,6119 € 22 En stock
M2
86.0 mm
Nylon
Type 3
Noir
27.0 mm
0,0793 € - 0,0793 € Demander le délai de livraison ici
M6
15.0 mm
Nylon
Alésage
9.5 mm
12,6178 € - 27,839 € 173 En stock
M8
137.0 mm
PA
Insert taraudé
Noir
41.0 mm
0,0793 € - 0,0793 € Demander le délai de livraison ici
M8
17.0 mm
Nylon
Alésage
10.5 mm
12,6588 € - 27,9518 € 837 En stock
M6
137.0 mm
PA
Insert taraudé
Noir
41.0 mm
4,6279 € - 4,6279 € Demander le délai de livraison ici
M2
35.0 mm
Nylon
Type 1
Noir
27.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M5
140.0 mm
Nylon
Fixation par vis
Noir
50.0 mm
0,0793 € - 0,0793 € 13200 En stock
M6
15.0 mm
Nylon
Alésage
9.5 mm
0,0793 € - 0,0793 € 400 En stock
M8
17.0 mm
Nylon
Alésage
8.5 mm
5,166 € - 7,2324 € 102 En stock
Non Threaded
140.0 mm
PA
Plain
Noir
40.0 mm
4,8565 € - 5,3961 € Demander le délai de livraison ici
M2
PA6 FV30
Montage à l’aide de vis
Noir
11,7173 € - 13,0192 € 1070 En stock
Bore
PP
Montage à l’aide de vis
Noir
  • sur 3
Capuchons M6 9.5 mm 15.0 mm Nylon Gris

10260623

Gamme de prix
0,0793 € - 0,0793 €

Niveaux de stock
2858 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Poignée 132.0 mm M8 PA Noir

10259184

Gamme de prix
39,7085 € - 13,161 €

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    156.0 mm
  • Largeur de base
    34.0 mm
  • Distance du trou de montage
    132.0 mm
  • Hauteur totale
    56.0 mm
  • Longueur totale
    160.0 mm
Capuchons M8 10.5 mm 17.0 mm Nylon Gris

10260708

Gamme de prix
0,0793 € - 0,0793 €

Niveaux de stock
8600 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    10.5 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Capuchons M6 9.5 mm 15.0 mm Nylon Blanc

10260609

Gamme de prix
0,0793 € - 0,0793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Poignée 89.9 mm Non Threaded PP Noir

10273739

Gamme de prix
11,5056 € - 11,5056 €

Niveaux de stock
308 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    25.0 mm
  • Longueur totale
    112.4 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    PP
  • Style de poignée
    Poignée en arc
Poignée de traction 80.0 mm Polyamide chargé fibre de verre Noir

10136133

Gamme de prix
3,1951 € - 3,1951 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    80.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Polyamide chargé fibre de verre
  • Matière
    PA
Capuchons M6 Nylon Rouge

10260562

Gamme de prix
0,0793 € - 0,0793 €

Niveaux de stock
16598 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Capuchons M8 Nylon Rouge

10260647

Gamme de prix
0,0793 € - 0,0793 €

Niveaux de stock
12600 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.5 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Poignée M2 86.0 mm 2.4 mm Nylon

10389829

Gamme de prix
5,6119 € - 5,6119 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    27.0 mm
  • Longueur totale
    86.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Style de poignée
    Poignée de transport
Capuchons M6 Nylon Noir

10260593

Gamme de prix
0,0793 € - 0,0793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Poignée 120.0 mm M8 PA Noir

10259177

Gamme de prix
27,839 € - 12,6178 €

Niveaux de stock
173 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    137.0 mm
  • Largeur de base
    28.0 mm
  • Distance du trou de montage
    120.0 mm
  • Hauteur totale
    41.0 mm
  • Longueur totale
    137.0 mm
Capuchons M8 10.5 mm 17.0 mm Nylon Vert

10260692

Gamme de prix
0,0793 € - 0,0793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    10.5 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Poignée 120.0 mm M6 PA Noir

10259160

Gamme de prix
27,9518 € - 12,6588 €

Niveaux de stock
837 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    137.0 mm
  • Largeur de base
    28.0 mm
  • Distance du trou de montage
    120.0 mm
  • Hauteur totale
    41.0 mm
  • Longueur totale
    137.0 mm
Poignée 28.5 mm M2 Nylon Noir

10273708

Gamme de prix
4,6279 € - 4,6279 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    27.0 mm
  • Longueur totale
    35.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Style de poignée
    Poignée de transport
Poignée 120.0 mm M5 Nylon Noir

10273760


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Longueur totale
    140.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Style de poignée
    Poignée courbe 
Capuchons M6 Nylon Jaune

10260586

Gamme de prix
0,0793 € - 0,0793 €

Niveaux de stock
13200 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Capuchons M8 Nylon Jaune

10260661

Gamme de prix
0,0793 € - 0,0793 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.5 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Matière
    Nylon
Poignée de traction 40.0 mm 140.0 mm PA

20060589

Gamme de prix
7,2324 € - 5,166 €

Niveaux de stock
102 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    140.0 mm
  • Largeur de base
    24.0 mm
  • Distance du trou de montage
    122.0 mm
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Longueur totale
    140.0 mm
Poignée de traction 28.5 mm M2 PA6 FV30 Noir

20338534

Gamme de prix
5,3961 € - 4,8565 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    PA6 FV30
  • Style de poignée
    Poignée de traction
  • Matière
    PA6 FV30
Poignée de traction 112.0 mm Bore PP Noir

20338589

Gamme de prix
13,0192 € - 11,7173 €

Niveaux de stock
1070 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    PP
  • Style de poignée
    Poignée de traction
  • Matière
    PP