Menu Rechercher

Poignée de traction - Poignée rectangulaire tubulaire

En stock

Nos poignées tubulaires sont utilisées pour tirer des portes de grande taille ou soulever des couvercles d'armoire de grande taille. La gamme propose un profil droit ou un profil incliné qui est idéal pour les portes à deux battants. Un éventail de matériaux et de finitions permet de les adapter à un environnement spécifique et de leur donner l'esthétique qui convient à la finition de l'équipement.

Séries: SR5534

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
68 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance du trou de montage Matière de la poignée Type de montage Ajouter au panier
54,9913 € - 158,1575 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Fixation par vis
43,8085 € - 43,8085 € 2 En stock
M8
Aluminium
Montage arrière
51,6088 € - 148,4405 € 4 En stock
M8
Aluminium
Fixation par vis
57,2463 € - 164,6765 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Fixation par vis
49,7535 € - 49,7535 € 7 En stock
M8
Aluminium
Montage arrière
51,6088 € - 148,4405 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Fixation par vis
42,6708 € - 42,6708 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Montage arrière
42,3018 € - 42,3018 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Montage arrière
51,168 € - 147,2208 € 5 En stock
M8
Aluminium
Fixation par vis
54,9913 € - 158,1575 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Fixation par vis
14,6063 € - 14,6063 € Demander le délai de livraison ici
M5
100.0 mm
Acier
Threaded Female
7,0725 € - 7,0725 € Demander le délai de livraison ici
M6
64.0 mm
Aluminium
Threaded Female
27,593 € - 27,593 € Demander le délai de livraison ici
M8
400.0 mm
Acier
Female
24,6615 € - 24,6615 € Demander le délai de livraison ici
M8
350.0 mm
Acier
Female
17,8453 € - 17,8453 € Demander le délai de livraison ici
M8
200.0 mm
Acier
Female
Demander le délai de livraison ici
M8
Acier inoxydable
Threaded Female
10,6088 € - 10,6088 € Demander le délai de livraison ici
M10
80.0 mm
Acier
Threaded Female
22,2938 € - 22,2938 € Demander le délai de livraison ici
M8
250.0 mm
Aluminium
Threaded Female
38,9398 € - 38,9398 € Demander le délai de livraison ici
M8
200.0 mm
Acier inoxydable
Female
11,4176 € - 12,6862 € Demander le délai de livraison ici
M8
200.0 mm
Aluminium
Threaded Female
  • sur 4
Poignée de traction 406.0 mm (L) M8 Argent

10213889

Gamme de prix
158,1575 € - 54,9913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Ø de tube
    20.0 mm
  • Finition
    Tube anodisé argent - Plastique satiné
  • Type de montage
    Fixation par vis
  • Code produit
    7326909890
Poignée de traction 300.0 mm M8 Aluminium Noir

10193853

Gamme de prix
43,8085 € - 43,8085 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Finition
    Revêtement plastique
  • Type de montage
    Montage arrière
Poignée de traction 256.0 mm (L) M8 Argent

10213858

Gamme de prix
148,4405 € - 51,6088 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Ø de tube
    20.0 mm
  • Finition
    Tube anodisé argent - Plastique satiné
  • Type de montage
    Fixation par vis
  • Code produit
    7326909890
Poignée de traction 456.0 mm (L) M8 Argent

10213896

Gamme de prix
164,6765 € - 57,2463 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Ø de tube
    20.0 mm
  • Finition
    Tube anodisé argent - Plastique satiné
  • Type de montage
    Fixation par vis
  • Code produit
    7326909890
Poignée de traction 500.0 mm M8 Aluminium Naturel

10193952

Gamme de prix
49,7535 € - 49,7535 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Finition
    Anodisé
  • Type de montage
    Montage arrière
Poignée de traction 200.0 mm M8 Alliage d’aluminium ; PEBD Noir

10213919

Gamme de prix
148,4405 € - 51,6088 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Ø de tube
    20.0 mm
  • Finition
    Tube noir marbré - Plastique satiné
  • Type de montage
    Fixation par vis
  • Code produit
    7326909890
Poignée de traction 350.0 mm M8 Aluminium Naturel

10193884

Gamme de prix
42,6708 € - 42,6708 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Finition
    Anodisé
  • Type de montage
    Montage arrière
Poignée de traction 250.0 mm M8 Aluminium Noir

10193822

Gamme de prix
42,3018 € - 42,3018 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Finition
    Revêtement plastique
  • Type de montage
    Montage arrière
Poignée de traction 306.0 mm (L) M8 Argent

10213865

Gamme de prix
147,2208 € - 51,168 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Ø de tube
    20.0 mm
  • Finition
    Tube anodisé argent - Plastique satiné
  • Type de montage
    Fixation par vis
  • Code produit
    7326909890
Poignée de traction 350.0 mm M8 Alliage d’aluminium ; PEBD Noir

10213940

Gamme de prix
158,1575 € - 54,9913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Ø de tube
    20.0 mm
  • Finition
    Tube noir marbré - Plastique satiné
  • Type de montage
    Fixation par vis
  • Code produit
    7326909890
Poignée en U M5 100.0 mm Acier

20078331

Gamme de prix
14,6063 € - 14,6063 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Distance du trou de montage
    100.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
  • Code produit
    8302420090
Poignée en U M6 64.0 mm Aluminium

20079567

Gamme de prix
7,0725 € - 7,0725 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Distance du trou de montage
    64.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
  • Code produit
    8302420090
Poignée de traction 400.0 mm M8 Acier

20055059

Gamme de prix
27,593 € - 27,593 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Distance du trou de montage
    400.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Type de montage
    Female
  • Code produit
    8302420090
Poignée de traction 350.0 mm M8 Acier

20055035

Gamme de prix
24,6615 € - 24,6615 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Distance du trou de montage
    350.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Type de montage
    Female
  • Code produit
    8302420090
Poignée de traction 200.0 mm M8 Acier

20054977

Gamme de prix
17,8453 € - 17,8453 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Distance du trou de montage
    200.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Type de montage
    Female
  • Code produit
    8302420090
Poignée de traction 250.0 mm M8 Acier inoxydable

20054984


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    20.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
  • Code produit
    8302420090
Poignée en U 80.0 mm M10 Acier Naturel

20068622

Gamme de prix
10,6088 € - 10,6088 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Distance du trou de montage
    80.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
  • Code produit
    8302420090
Poignées de traction monobloc métalliques M8

20075767

Gamme de prix
22,2938 € - 22,2938 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Distance du trou de montage
    250.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    20.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
Poignée de traction 200.0 mm M8 Acier inoxydable

20054960

Gamme de prix
38,9398 € - 38,9398 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Distance du trou de montage
    200.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Type de montage
    Female
  • Code produit
    8302420090
Poignées de traction monobloc métalliques M8

20075750

Gamme de prix
12,6862 € - 11,4176 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Distance du trou de montage
    200.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Ø de tube
    20.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female