Menu Rechercher

Poignée en T

En stock

Les boutons à poignée en T sont dotés d'embouts ou de goujons métalliques s'enfilant facilement et offrant une prise facile ainsi qu'une conception ergonomique. La poignée en T est conçue de façon à permettre une prise solide et un réglage rapide des commandes, ou à servir de levier.

Séries: SR6540

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
34 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Hauteur totale Ajouter au panier
6,0345 € - 6,0345 € 218 En stock
M6
Trou borgne taraudé
16.0 mm
PA
30.0 mm
12,4953 € - 12,4953 € 201 En stock
M12
Trou borgne taraudé
18.0 mm
PA
46.0 mm
10261040 1,8802 € - 4,4761 € Demander le délai de livraison ici
M10
Threaded Insert
26.0 mm
Nylon 6
40.0 mm
10 En stock
M8
Trou borgne taraudé
20.0 mm
PA
37.0 mm
9,1201 € - 9,1201 € 10 En stock
M8
Trou borgne taraudé
25.0 mm
PA
41.0 mm
7,5434 € - 7,5434 € 140 En stock
M8
Trou borgne taraudé
20.0 mm
PA
33.0 mm
9,3859 € - 9,3859 € 20 En stock
M10
Trou borgne taraudé
25.0 mm
PA
41.0 mm
220 En stock
M12
Trou borgne taraudé
18.0 mm
PA
41.0 mm
2,6013 € - 4,1468 € 6469 En stock
M8
Threaded Insert
19.0 mm
Nylon 6
34.0 mm
27 En stock
M6
Trou borgne taraudé
18.0 mm
PA
33.0 mm
10189627 12,3769 € - 12,3769 € 93 En stock
M10
Trou borgne taraudé
25.0 mm
PA
46.0 mm
6,9095 € - 6,9095 € 19 En stock
M8
Goujon
25.0 mm
PA
62.0 mm
1,5207 € - 3,4224 € Demander le délai de livraison ici
M6
Threaded Insert
23.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
5,6288 € - 5,6288 € Demander le délai de livraison ici
M6
Goujon
20.0 mm
PA
50.0 mm
6,2961 € - 6,2961 € 21 En stock
M8
Goujon
20.0 mm
PA
53.0 mm
1,0159 € - 2,2213 € Demander le délai de livraison ici
M6
Goujon
25.0 mm
PA
57.0 mm
11,828 € - 11,828 € 25 En stock
M12
Goujon
30.0 mm
PA
76.0 mm
0,8685 € - 1,7446 € Demander le délai de livraison ici
M5
Goujon
20.0 mm
Nylon 6
45.0 mm
0,8685 € - 1,7446 € 2 En stock
M5
Goujon
20.0 mm
Nylon 6
50.0 mm
1,7403 € - 3,4881 € Demander le délai de livraison ici
M8
Goujon
30.0 mm
Nylon 6
64.0 mm
  • sur 2
Poignée en T 40.0 mm M6 Insert taraudé PA Noir

10189504

Gamme de prix
6,0345 € - 6,0345 €

Niveaux de stock
218 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 94.0 mm M12 PA Noir

10189634

Gamme de prix
12,4953 € - 12,4953 €

Niveaux de stock
201 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Hauteur totale
    46.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 80.0 mm (L) M10 Nylon 6

10261040

Gamme de prix
4,4761 € - 1,8802 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    26.0 mm
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Hauteur de la tige
    26.0 mm
  • Couleur
    Noir
Poignée en T 67.0 mm M8 Insert taraudé PA Noir

10189559


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    37.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 80.0 mm M8 Insert taraudé PA Noir

10189597

Gamme de prix
9,1201 € - 9,1201 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    41.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 55.0 mm M8 Insert taraudé PA Noir

10189535

Gamme de prix
7,5434 € - 7,5434 €

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    33.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 80.0 mm M10 PA Noir

10189573

Gamme de prix
9,3859 € - 9,3859 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    41.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 80.0 mm M12 PA Noir

10189580


Niveaux de stock
220 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Hauteur totale
    41.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 71.0 mm (L) M8 Nylon 6

10261033

Gamme de prix
4,1468 € - 2,6013 €

Niveaux de stock
6469 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    34.0 mm
  • Hauteur de la tige
    19.0 mm
  • Couleur
    Noir
Poignée en T 55.0 mm M6 Insert taraudé PA Noir

10189528


Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Hauteur totale
    33.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 94.0 mm M10 PA Noir

10189627

Gamme de prix
12,3769 € - 12,3769 €

Niveaux de stock
93 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    46.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 67.0 mm M8 Goujon fileté PA Noir

10189566

Gamme de prix
6,9095 € - 6,9095 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    62.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 60.0 mm (L) M6 Nylon 6

10261026

Gamme de prix
3,4224 € - 1,5207 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    23.0 mm
  • Hauteur totale
    32.0 mm
  • Hauteur de la tige
    23.0 mm
  • Couleur
    Noir
Poignée en T 40.0 mm M6 Goujon fileté PA Noir

10189511

Gamme de prix
5,6288 € - 5,6288 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 55.0 mm M8 Goujon fileté PA Noir

10189542

Gamme de prix
6,2961 € - 6,2961 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    53.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 60.0 mm M6 Goujon fileté PA Noir

10261071

Gamme de prix
2,2213 € - 1,0159 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    57.0 mm
  • Hauteur de la tige
    23.0 mm
  • Couleur
    Noir
Poignée en T 94.0 mm M12 Goujon fileté PA Noir

10189641

Gamme de prix
11,828 € - 11,828 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Hauteur totale
    76.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée en T 50.0 mm M5 Goujon fileté Nylon 6 Noir

10261064

Gamme de prix
1,7446 € - 0,8685 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    45.0 mm
  • Hauteur de la tige
    16.0 mm
  • Couleur
    Noir
Poignée en T 40.0 mm M5 Goujon fileté Nylon 6 Noir

10261057

Gamme de prix
1,7446 € - 0,8685 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Hauteur de la tige
    20.0 mm
  • Couleur
    Noir
Poignée en T 71.0 mm M8 Goujon fileté Nylon 6 Noir

10261088

Gamme de prix
3,4881 € - 1,7403 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Hauteur totale
    64.0 mm
  • Hauteur de la tige
    19.0 mm
  • Couleur
    Noir