Menu Rechercher

Presse-étoupes - Nylon

En stock

Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et joints disponibles séparément.

Séries: SR1704

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
241 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Diamètre minimal de câbles compatibles Longueur du filetage de montage Matière Diamètre maximal de câbles compatibles Ajouter au panier
189 En stock
PG 48
Noir
37.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
14265 En stock
PG 29
Noir
13.0 mm
12.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
10152331 0,4479 € - 0,4479 € 100 En stock
PG7
Gris
3.0 mm
8.0 mm
PA
6.5 mm
0,2946 € - 0,2946 € 1975 En stock
PG 7
Noir
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
6,7373 € - 6,7373 € 28 En stock
PG36
Gris
22.0 mm
13.0 mm
PA
32.0 mm
3303 En stock
PG 11
Gris
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
7.0 mm
Demander le délai de livraison ici
PG 16
Gris
10.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
14.0 mm
1,4555 € - 1,4555 € 4387 En stock
M32
Gris
12.0 mm
10.0 mm
PA
21.0 mm
0,2475 € - 0,2475 € 311032 En stock
PG 7
Gris
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
10152256 2,849 € - 2,849 € 34 En stock
PG29
Gris
12.0 mm
11.0 mm
PA
20.0 mm
0,836 € - 0,836 € 273 En stock
PG11
Gris
3.0 mm
8.0 mm
PA
7.0 mm
0,3792 € - 0,3792 € 6612 En stock
M16
Noir
4.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
3,2126 € - 3,2126 € 130 En stock
M40
Noir
22.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
438 En stock
M25
Vert
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
860 En stock
M50
Noir
25.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
31.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M20
Gris
6.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
1360 En stock
M40
Noir
20.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M50
Noir
32.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
0,2946 € - 0,2946 € 93 En stock
M12
Noir
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
4850 En stock
M25
Rouge
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
  • sur 13
Presse-étoupe PG 48 34.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Noir

10380857


Niveaux de stock
189 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    37.0 - 44.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    14.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 29 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Noir

10263464


Niveaux de stock
14265 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.0 - 20.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    12.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Gris

10152331

Gamme de prix
0,4479 € - 0,4479 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 6.5 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Longueur totale
    30.5 mm
Presse-étoupe PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Noir

10263679

Gamme de prix
0,2946 € - 0,2946 €

Niveaux de stock
1975 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 6.5 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG36 22.0 mm 32.0 mm PA Gris

10152294

Gamme de prix
6,7373 € - 6,7373 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    22.0 - 32.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    13.0 mm
  • Longueur totale
    61.0 mm
Presse-étoupe PG 11 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Gris

10263877


Niveaux de stock
3303 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 7.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 16 10.0 mm 14.0 mm Nylon 6 Gris

10263587


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    10.0 - 14.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M32 12.0 mm 21.0 mm PA Gris

10152119

Gamme de prix
1,4555 € - 1,4555 €

Niveaux de stock
4387 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    12.0 - 21.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
Presse-étoupe PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Gris

10263501

Gamme de prix
0,2475 € - 0,2475 €

Niveaux de stock
311032 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 6.5 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG29 12.0 mm 20.0 mm PA Gris

10152256

Gamme de prix
2,849 € - 2,849 €

Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    12.0 - 20.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    11.0 mm
  • Longueur totale
    53.0 mm
Presse-étoupe PG11 3.0 mm 7.0 mm PA Gris

10152157

Gamme de prix
0,836 € - 0,836 €

Niveaux de stock
273 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 7.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Longueur totale
    37.0 mm
Presse-étoupe M16 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Noir

10264416

Gamme de prix
0,3792 € - 0,3792 €

Niveaux de stock
6612 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.0 - 8.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Noir

10264492

Gamme de prix
3,2126 € - 3,2126 €

Niveaux de stock
130 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    22.0 - 32.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    18.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M25 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Vert

10264126


Niveaux de stock
438 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    9.0 - 16.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M50 25.0 mm 31.0 mm Nylon 6 Noir

10264201


Niveaux de stock
860 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    25.0 - 31.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    14.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Gris

10264577


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.0 - 12.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M40 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6 Noir

10264188


Niveaux de stock
1360 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    20.0 - 26.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    14.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M50 32.0 mm 38.0 mm Nylon 6 Noir

10264195


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    32.0 - 38.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    14.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Noir

10264409

Gamme de prix
0,2946 € - 0,2946 €

Niveaux de stock
93 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    2.0 - 5.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M25 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Rouge

10264133


Niveaux de stock
4850 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    9.0 - 16.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
  • Code produit
    3926909790