Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et joints disponibles séparément.
Séries: SR1704
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Diamètre minimal de câbles compatibles | Longueur du filetage de montage | Matière | Diamètre maximal de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6949 € - 5,1866 € | 225 En stock |
PG 21
|
Gris
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 430 En stock |
M63
|
Gris
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 500 En stock |
M25
|
Noir
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 10264300 | 7300 En stock |
M25
|
Gris
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1692 En stock |
3/4 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 0,4139 € - 0,4139 € | 2224 En stock |
3/8 in
|
Noir
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,9695 € - 5,9764 € | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M40
|
Vert
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| 3,6506 € - 7,241 € | 135 En stock |
M20
|
Vert
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 10304341 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Noir
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 27 En stock |
M20
|
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 0,4905 € - 0,4905 € | 155 En stock |
M20
|
Blanc
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 3000 En stock |
M25
|
Blanc
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 447 En stock |
1/2 in
|
Gris
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||
| 1,6445 € - 1,6445 € | 1000 En stock |
M32
|
Gris
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 70 En stock |
M63
|
Gris
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
|||
| 7255 En stock |
M20
|
Gris
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||
| 0,2946 € - 0,2946 € | 5300 En stock |
M12
|
Gris
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 760 En stock |
M63
|
Noir
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 1,6445 € - 3,6045 € | 1550 En stock |
PG 13
|
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm