Menu Rechercher

Protecteurs de bride adhésifs à face surélevée

En stock

Les protecteurs de brides à face surélevée adhésifs sont faciles à décoller et à coller. Ils résistent à l'ozone, aux intempéries, au carburant, à l'huile et aux acides non oxydants. Peuvent résister à des températures allant de -15 C à +70 C.Le protecteur de face de bride est doté d'un support adhésif et d'une conception facile à retirer et à coller.L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.Convient aux spécifications des brides DIN et ANSI. Matière: Caoutchouc Couleur: Noir Séries: SR1361

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
88 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille nominale du tube T OD Ajouter au panier
47,1182 € - 98,972 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
490.0 mm
14,185 € - 28,1117 € 54 En stock
1.5 mm
346.0 mm
21,7618 € - 45,7191 € 8 En stock
1.5 mm
308.0 mm
6,3477 € - 13,3282 € 40 En stock
1.5 mm
182.0 mm
54,6413 € - 114,7606 € 15 En stock
1.5 mm
535.0 mm
10,1867 € - 21,3915 € 1370 En stock
ANSI 3"
1.5 mm
130.0 mm
0,5486 € - 1,1518 € 1000 En stock
1.5 mm
47.0 mm
0,912 € - 2,307 € 3250 En stock
1.5 mm
68.0 mm
5,9948 € - 14,0882 € 19 En stock
1.5 mm
212.0 mm
5,2025 € - 10,9917 € 500 En stock
ANSI 4"
1.5 mm
56,2018 € - 123,715 € 50 En stock
ANSI 18"
1.5 mm
540.0 mm
39,1755 € - 82,2794 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
435.0 mm
1,9587 € - 5,2208 € 340 En stock
ANSI 2.1⁄2"
1.5 mm
115.0 mm
2,3978 € - 4,7387 € 20 En stock
1.5 mm
152.4 mm
15,5519 € - 30,8023 € 10 En stock
1.5 mm
362.0 mm
137,0497 € - 287,8001 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
885.0 mm
0,6705 € - 1,4081 € 1100 En stock
1.5 mm
70.0 mm
13,776 € - 28,9296 € 156 En stock
1.5 mm
270.0 mm
175,2135 € - 367,9484 € 10 En stock
1.5 mm
1085.0 mm
50,7452 € - 106,5703 € 22 En stock
1.5 mm
584.0 mm
  • sur 5
Protection pour brides 490.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266861

Gamme de prix
98,972 € - 47,1182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    490.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 346.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10306963

Gamme de prix
28,1117 € - 14,185 €

Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • OD
    346.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 308.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10308479

Gamme de prix
45,7191 € - 21,7618 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • OD
    308.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 182.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10308653

Gamme de prix
13,3282 € - 6,3477 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • OD
    182.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 535.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266458

Gamme de prix
114,7606 € - 54,6413 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • OD
    535.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif ANSI 3" 130.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266687

Gamme de prix
21,3915 € - 10,1867 €

Niveaux de stock
1370 En stock
Caractéristiques
  • OD
    130.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 3"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 47.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266328

Gamme de prix
1,1518 € - 0,5486 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • OD
    47.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif DIN 25 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266519

Gamme de prix
2,307 € - 0,912 €

Niveaux de stock
3250 En stock
Caractéristiques
  • OD
    68.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    3926909790
Disque adhésif DIN 150 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266595

Gamme de prix
14,0882 € - 5,9948 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    3926909790
Disque adhésif ANSI 4" 160. 0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266694

Gamme de prix
10,9917 € - 5,2025 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 4"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    3926909790
Disque adhésif ANSI 18" 540.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266779

Gamme de prix
123,715 € - 56,2018 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • OD
    540.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 18"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 435.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266335

Gamme de prix
82,2794 € - 39,1755 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    435.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides ANSI 2.1⁄2" 115.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266823

Gamme de prix
5,2208 € - 1,9587 €

Niveaux de stock
340 En stock
Caractéristiques
  • OD
    115.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 2.1⁄2"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 152.4 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10306949

Gamme de prix
4,7387 € - 2,3978 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • OD
    152.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 362.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10308707

Gamme de prix
30,8023 € - 15,5519 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • OD
    362.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 885.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10256251

Gamme de prix
287,8001 € - 137,0497 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    885.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4006900000
Protection pour brides 70.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10307854

Gamme de prix
1,4081 € - 0,6705 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • OD
    70.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 270.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10251867

Gamme de prix
28,9296 € - 13,776 €

Niveaux de stock
156 En stock
Caractéristiques
  • OD
    270.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Protection pour brides 1085.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10308677

Gamme de prix
367,9484 € - 175,2135 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • OD
    1085.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 584.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10308547

Gamme de prix
106,5703 € - 50,7452 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000